(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルチューブ SUS304製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0357-64-55-57
フレキシブルチューブ SUS304製 フレキシブルチューブ SUS304セイ

通常単価(税別)
17,370円
税込単価
19,107円

汚れや熱に強く、錆びにくく、耐熱性の高いSUS304製で、振動吸収管として用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1本

型番

0357-64-55-57 解除

Loading...

商品情報を表示

0357-64-55-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小曲げ半径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0357-64-55-57

A:30、a:20、I.D:21.5、O.D:29.5、L:1000
50
1本

1個

17,370( 19,107円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れや熱に強く、錆びにくく、耐熱性の高いSUS304製で、振動吸収管として用いることが可能なフレキシブルチューブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ SUS304製の型番0357-64-55-57のページです。
型番0357-64-55-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルチューブ SUS304製

フレキシブルチューブ SUS304製

    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

      ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

      ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 15,042円 18,199円 18,199円
        通常出荷日 5日目   6日目   6日目  
        商品タイプ その他 - 液送用チューブ
        材質 SUS304 - -
        内容量 1本 - -

        フレキシブルチューブ SUS304製のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0357-64-55-56
        0357-64-55-58
        0357-64-55-59
        0357-64-55-60
        0357-64-55-61
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        最小曲げ半径
        (mm)
        内容量

        15,818円

        ( 17,400円 )
        1個 -

        5日目

        A:30、a:20、I.D:21.5、O.D:29.5、L:50050-

        15,042円

        ( 16,546円 )
        1個 -

        5日目

        A:40、a:20、I.D:27、O.D:36、L:50070-

        16,594円

        ( 18,253円 )
        1個 -

        5日目

        A:40、a:20、I.D:27、O.D:36、L:100070-

        23,578円

        ( 25,936円 )
        1個 -

        5日目

        A:55、a:20、I.D:41.5、O.D:54、L:500100-

        29,786円

        ( 32,765円 )
        1個 -

        5日目

        A:55、a:20、I.D:41.5、O.D:54、L:1000100-

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました