(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト ワルサープロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト ワルサープロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,999円 51,557円
税込単価
71,499円 56,713円

極めた完全防水ポケット型フラッシュライトです。遠方照射の集光ビーム、近距離広範...

詳細情報を確認する

型番

0794-58-11-33 解除

Loading...

フラッシュライト ワルサープロの外観

0794-58-11-21

0794-58-11-33

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
電源
全光束(lm)
本体寸法(mm)
使用電池本数(本)
照射可能距離(m)
防水性能
重量(g)
使用光源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0794-58-11-33

36時間
充電池
100% 2200、40% 880、10% 220
310(前部φ90、後部φ39)
充電式・ICR26650リチウムイオン電池内蔵(充電ACケーブル付属)
100% 325、40% 225、10% 105
IP54
885g
LED【CREE XP-G2】
1個

1個

64,999円

51,557

( 56,713円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極めた完全防水ポケット型フラッシュライトです。
遠方照射の集光ビーム、近距離広範囲照射の拡散ビームが先端部分の回転でワンタッチ切替が可能です。
乾電池式と充電式と二種類のバッテリーが使用可能なマルチバッテリーシステムです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト ワルサープロの型番0794-58-11-33のページです。
型番0794-58-11-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト ワルサープロ

フラッシュライト ワルサープロ

    タクティカルライト M10-8040 キセノン球

    タクティカルライト M10-8040 キセノン球

      フラッシュライト イノーバ X2

      フラッシュライト イノーバ X2

        ラジオ付ライト

        ラジオ付ライト

          フラッシュライト Newイノーバ XS

          フラッシュライト Newイノーバ XS

            フラッシュライト Newイノーバ X1

            フラッシュライト Newイノーバ X1

              P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

              P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                  LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                  LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                    タクティカルライト キセノン球

                    タクティカルライト キセノン球

                      LEDLENSER P5R用専用充電池

                      LEDLENSER P5R用専用充電池

                        メーカー 東京硝子器械 ペリカン NiteIze(ナイトアイズ) ELPA朝日電器 NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) LED LENSER マグライト GENTOS ペリカン LED LENSER
                        通常価格 64,999円 5,167円 5,773円 2,992円 2,934円 3,309円 1,197円 1,166円 998円 5,988円 4,400円
                        通常出荷日 6日目   1日目   2日目   6日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   2日目  
                        商品タイプ LED型 キセノン型 LED型 LED型 LED型 LED型 その他 LED型 LED型 キセノン型 その他
                        種類 ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ - ハンディタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ -
                        内容量 1個 - - - - - - - - - -

                        フラッシュライト ワルサープロのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました