(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二硫化モリブデンパウダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0131-58-22-12
二硫化モリブデンパウダー シリコン・オイル

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

【特長】・ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品仕様
0131-58-22-12 0131-58-22-13
品目二硫化モリブデンパウダー 品目二硫化モリブデンパウダー
品名Cパウダー 品名Aパウダー
平均粒径(μm)1.2 平均粒径(μm)0.63
見掛比重0.8 見掛比重0.45
純度(Wt%)98.1 純度(Wt%)98
水分(Wt%)0.1 水分(Wt%)0.1
仕様酸不溶解分:0.40wt% 仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量:500g 容量:500g
硬度:1モース 硬度:1モース
色相:灰黒色 色相:灰黒色
使用温度範囲:-180~400℃  使用温度範囲:-180~400℃ 
比重:4.8 比重:4.8
摩擦係数:0.04 摩擦係数:0.04
     
0131-58-22-14 0131-58-22-11
品目二硫化モリブデンパウダー 品目二硫化モリブデンパウダー
品名M-5パウダー 品名Tパウダー
平均粒径(μm)0.45 平均粒径(μm)3.5
見掛比重0.36 見掛比重1.31
純度(Wt%)98 純度(Wt%)98.2
水分(Wt%)0.12 水分(Wt%)0.08
仕様酸不溶解分:0.40wt% 仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量:500g 容量:500g
硬度:1モース 硬度:1モース
色相:灰黒色 色相:灰黒色
使用温度範囲:-180~400℃  使用温度範囲:-180~400℃ 
比重:4.8 比重:4.8
摩擦係数:0.04 摩擦係数:0.04
商品情報を表示

0131-58-22-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0131-58-22-12

Cパウダー
1本

1個

12,200( 13,420円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております
・二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二硫化モリブデンパウダーの型番0131-58-22-12のページです。
型番0131-58-22-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二硫化モリブデンパウダー

二硫化モリブデンパウダー

    セパラック 離型剤

    セパラック 離型剤

      シリコーンオイル

      シリコーンオイル

        シリコーン離型剤 KS61-1

        シリコーン離型剤 KS61-1

          シリコーンオイル(耐寒用)

          シリコーンオイル(耐寒用)

            シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

            シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

              放熱用オイルコンパウンド

              放熱用オイルコンパウンド

                シリコーン離型剤(原液)

                シリコーン離型剤(原液)

                  離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                  離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                    シリコーンコーティング剤

                    シリコーンコーティング剤

                      シリコンスプレー

                      シリコンスプレー

                        耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                        耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                          シリコーンオイル エレメント14

                          シリコーンオイル エレメント14

                            メーカー 東京硝子器械 山一化学 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 東京硝子器械 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 ケニス モメンティブ モメンティブ
                            通常価格 11,400円 6,250円 3,400円 15,859円 16,937円 3,929円 7,045円 12,899円 2,559円 3,325円 2,100円 20,400円 8,101円
                            通常出荷日 11日目   4日目   1日目~   6日目   1日目   3日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~  
                            種類 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー - 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル - 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ その他 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 - シリコン系 シリコン系
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            二硫化モリブデンパウダーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械組付けに使用しています。
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/21
                            機械の組付けに時にオイルと練り合わせて使用しています。
                            色が真っ黒になるのが難点ですが
                            メカノイズの低減には効果が絶大です。
                            粒子が細かいのでフィルター等に詰まる心配もなさそうです。
                            極圧低下剤として色々と使い道はあるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組付けに使用しています。
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/21
                            機械の組付けに時にオイルと練り合わせて使用しています。
                            色が真っ黒になるのが難点ですが
                            メカノイズの低減には効果が絶大です。
                            粒子が細かいのでフィルター等に詰まる心配もなさそうです。
                            極圧低下剤として色々と使い道はあるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0131-58-22-11
                            0131-58-22-13
                            0131-58-22-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合 内容量

                            11,400円

                            ( 12,540円 )
                            1個 -

                            11日目

                            Tパウダー-

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 -

                            11日目

                            Aパウダー-

                            13,700円

                            ( 15,070円 )
                            1個 -

                            11日目

                            M-5パウダー-

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました