(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサー リニコン LC410

コンプレッサー リニコン LC410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
51,309円
税込価格
56,440円

【特長】・リニアモーター駆動フリーピストン・電源コード付き・コンパクトで低騒音...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0904-64-74-30

1個

51,309( 56,440円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニアモーター駆動フリーピストン
・電源コード付き
・コンパクトで低騒音・低振動
・メンテナンスが容易で、長寿命

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサー リニコン LC410

コンプレッサー リニコン LC410

    オイルフリーコンプレッサ エルフ

    オイルフリーコンプレッサ エルフ

      オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

      オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

        コンプレッサー 65700

        コンプレッサー 65700

          エアコンプレッサ SR-045

          エアコンプレッサ SR-045

            UP219A プラスチックボールバイブレータ

            UP219A プラスチックボールバイブレータ

              エアコンプレッサ SR-251

              エアコンプレッサ SR-251

                オイルフリーコンプレッサ

                オイルフリーコンプレッサ

                  エアーコンプレッサー AB20-30

                  エアーコンプレッサー AB20-30

                    エアータンク用 ドレンコック

                    エアータンク用 ドレンコック

                      エアコンプレッサ SW-131

                      エアコンプレッサ SW-131

                        空冷二段圧縮機本体 2.2KW

                        空冷二段圧縮機本体 2.2KW

                          エア2点セット A-17675

                          エア2点セット A-17675

                            メーカー 東京硝子器械 アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) シグネット SK-11 エクセン SK-11 SK-11 SK-11 アークランド グリーンクロス SK-11 富士コンプレッサー製作所 マキタ
                            通常価格 51,309円 36,334円 52,690円 48,975円 23,412円 37,999円 47,906円 34,207円 47,906円 1,428円 41,344円 229,747円 14,062円
                            通常出荷日 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 関連部品
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 - 給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式 給油式 -
                            最高圧力(MPa) 0.1 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.78 0.6 / 0.8 0.08 / 0.04 0.8 / 1 0.6 / 0.8 1 - 0.8 / 1 1.4 -
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) ~10未満 10~100未満 10~100未満 100~200未満 - - - - - - - 200~300未満 -
                            駆動源(定格電圧) 100V 100V 100V 100V 100V - 100V - 100V - 100V - -

                            コンプレッサー リニコン LC410のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました