(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACクランプメータ C-01S

ACクランプメータ C-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,686円
税込単価
9,555円

【特長】・ベーシックなACクランプメータ・変化する値を固定して表示できるデータ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~200
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    50~60
  • 測定可能導体最大径(mm):
    16
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • 品番:
    C-01S
  • 寸法(mm):
    60×34×158
  • 本体質量(g):
    170
  • 付属品:
    収納ケース、取扱説明書

型番

0219-76-03-52 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0219-76-03-52

1個

8,686( 9,555円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックなACクランプメータ
・変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載
・電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き
・暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様
0219-76-03-52
型式C-01S
外形寸法(mm)W60×D34×H158
重量(g)約170 (電池含む)
仕様レンジ2A:分解能 : 0.001A 、確度保証範囲 : 0.200A~1.999A 、確度 : ±(4.0% rdg+30dgt)、周波数 : 50Hz~60Hz
レンジ20A:分解能 : 0.01A 、確度保証範囲 : 2.00A~19.99A 、確度 : ±(3.0% rdg+20dgt)、周波数 : 50Hz~60Hz
レンジ200A:分解能 : 0.1A 、確度保証範囲 : 20.0A~199.9A 、確度 : ±(2.5% rdg+20dgt)、周波数 : 50Hz~60Hz
表示:液晶、2,000カウント
レンジ切替:マニュアル
最大測定導体径:φ16mm
サンプリング:2回/秒
使用温湿度範囲:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと) / +30℃~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)
保存温度範囲:-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)
電源:単4形乾電池×2本
電池寿命:約400時間(アルカリ電池使用/バックライト未点灯)
適応規格:IEC61010-1 CATIII 300VAC準拠、IEC61010-1 CATIII 600VAC準拠
付属品:取扱説明書、収納ケース、単4形乾電池(1.5V)2個

0219-76-03-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメータ C-01Sの型番0219-76-03-52のページです。
型番0219-76-03-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACクランプメータ C-01S

ACクランプメータ C-01S

    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

      キュースナップ 2431

      キュースナップ 2431

        キュースナップ 2031

        キュースナップ 2031

          キュースナップ 2033

          キュースナップ 2033

            KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

            KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

              キューフォーク 2300R

              キューフォーク 2300R

                アナログ クランプリーカ MCL-350

                アナログ クランプリーカ MCL-350

                  デジタルクランプテスタ CENTER-202

                  デジタルクランプテスタ CENTER-202

                    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

                    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                        メーカー 東京硝子器械 マザーツール 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 共立電気計器 東京硝子器械 マルチ計測器 A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ カイセ
                        通常価格 8,686円 17,721円 35,000円 11,482円 24,015円 21,003円 13,500円 43,812円 24,594円 15,483円 52,303円
                        通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   6日目   5日目   4日目   4日目  
                        商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                        アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル
                        測定項目 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 交流電流 交流電流 / 直流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 交流電流 / 直流電流 交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                        測定範囲:交流電流(A) 0~200 0~600 0~200 0~200 0~300 0~2000 0~100 0~500 0~600 0~400 0~1000
                        測定可能周波数帯域(Hz) 50~60 - 40~400 40~1000 20~1000 40~1000 50/60 - - 40~400 40~400

                        ACクランプメータ C-01Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました