(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BODボトル用ポーラログラフDO電極 ProBOD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BODボトル用ポーラログラフDO電極 ProBOD

通常単価(税別)
169,127円
税込単価
186,040円

【特長】スターラー、キャップメンブレンキット付ポーラ口グラフです。【用途】水質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 用途:
    水質調査
  • 型式:
    ProBOD
  • 品名:
    BODボトル用ポーラ口グラフDO電極
  • 摘要:
    スターラー付、キャップメンブレンキット付
  • 内容量:
    1本

型番

0987-66-54-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0987-66-54-16

1本

1個

169,127( 186,040円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スターラー、キャップメンブレンキット付ポーラ口グラフです。
【用途】
水質調査に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BODボトル用ポーラログラフDO電極 ProBODの型番0987-66-54-16のページです。
型番0987-66-54-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BODボトル用ポーラログラフDO電極 ProBOD

BODボトル用ポーラログラフDO電極 ProBOD

    防水型デジタル塩分計 AD-4723

    防水型デジタル塩分計 AD-4723

      ペン型土壌水分計(IP-65防水型)

      ペン型土壌水分計(IP-65防水型)

        メーカー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO)
        通常価格 169,127円 2,836円 42,647円
        通常出荷日 15日目   3日目   5日目  
        商品タイプ 水質計 塩分計 水分計
        用途 水質調査 - -
        型式 ProBOD - -
        品名 BODボトル用ポーラ口グラフDO電極 - -
        摘要 スターラー付、キャップメンブレンキット付 - -

        BODボトル用ポーラログラフDO電極 ProBODのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました