(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーン式風速計 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-81-13-03
ベーン式風速計 東京硝子器械 フウソクケイ

通常単価(税別)
34,364円
税込単価
37,800円

【特長】・ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすいベーン式風速計です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 内容量:
    1台

型番

0359-81-13-03 解除

Loading...

製品仕様
型式SK-93F-II
測定項目風速・温度・風量
仕様測定範囲
風速:0.70~25.00m/s
温度:-10.0~50.0℃
風量:0.01~99.00m3/s
 
測定精度
風速:±(5%rdg+0.5)m/s
温度:±1.0℃
風量:風速測定精度+演算誤差
 
データメモリ:8データ
電源:9V電池6F22(006P)×1個
材質:指示計部およびセンサ:ABS樹脂、センサコード:PVC樹脂
寸法:指示計部:約W71×D38×H181mm
   ベーン直径:約φ70mm、コード長:約0.5m
質量:約360g(電池含む)
付属品:キャリングケース×1個、取扱説明書×1部
    9V電池6F22(006P)×1個
商品情報を表示

0359-81-13-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定風速範囲(m/s)
測定項目
外形寸法(mm)
重量(g)
外枠材料
測定対象
測定範囲
測定精度
分解能
型式
電源
動作環境
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-81-13-03

0.70~25.00
風速 / 温度 / 風量
指示計部:約W71×D38×H181、ベーン直径:約φ70、コード長:約500
約360(電池含む)
指示計部およびセンサ:ABS樹脂、センサコード:PVC樹脂
-
温度:-10.0~50.0℃、風量:0.01~99.00m3/s
風速:±(5%rdg+0.5)m/s、温度:±1.0℃、風量:風速測定精度+演算誤差
-
SK-93F-II
9V電池6F22(006P)×1個
-
データメモリ:8データ、付属品:キャリングケース×1個、取扱説明書×1部、9V電池6F22(006P)×1個
1台

1個

34,364( 37,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすいベーン式風速計です
・ビューフォート風力階級での表示も可能です
・時間平均演算機能、体感温度(Wildchill)演算機能、ホールド表示機能、最大値・最小値表示機能付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベーン式風速計 東京硝子器械の型番0359-81-13-03のページです。
型番0359-81-13-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーン式風速計 東京硝子器械

ベーン式風速計 東京硝子器械

    デジタル照度計+温度計 EL-2000

    デジタル照度計+温度計 EL-2000

      風速計 ミニ

      風速計 ミニ

        風速計(アネモマスター)

        風速計(アネモマスター)

          デジタル騒音計 A/C特性

          デジタル騒音計 A/C特性

            照度計(ベーシックモデル)

            照度計(ベーシックモデル)

              白色LED照度計 TM-201L

              白色LED照度計 TM-201L

                デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

                デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

                  メーカー 東京硝子器械 ライン精機 東京硝子器械 ケニス カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
                  通常価格 22,336円 17,591円 20,202円 69,102円 29,479円 17,027円 25,540円 17,325円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                  商品タイプ 風速計 照度計 風速計 風速計 騒音計 照度計 照度計 騒音計
                  内容量 1台 - 1台 - - - - -

                  ベーン式風速計 東京硝子器械のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0540-81-13-81
                  0540-81-13-82
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  測定風速範囲
                  (m/s)
                  測定項目 外形寸法
                  (mm)
                  重量
                  (g)
                  外枠材料 測定対象 測定範囲 測定精度 分解能 型式 電源 動作環境 仕様 内容量

                  22,336円

                  ( 24,570円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0.40~20.00温度 / 風速46×25×133H(保護キャップ装着時)69(電池除く)-風速、温度温度:-10~+50℃風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、温度:±0.5℃風速:0.1m/s、温度:0.1℃testo410-1単4アルカリ電池2個-10~+50℃使用時間:100時間、付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、電池-

                  27,206円

                  ( 29,927円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0.40~20.00湿度 / 温度 / 風速46×25×133H(保護キャップ装着時)69(電池除く)-風速、温度、湿度温度:-10~+50℃、湿度:5~90%RH風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、温度:±0.5℃、湿度:±2.5%RH(5~95%RH)風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHtesto410-2単4アルカリ電池2個-10~+50℃使用時間:60時間(バックライトOFFの場合)、付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、電池-

                  環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました