(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネモマスターライト 6006-D0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネモマスターライト 6006-D0

通常単価(税別)
85,360円
税込単価
93,896円

【特長】・高い信頼性、シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版・風速・風温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定範囲(m/s):
    0.01~20.0
  • 分解能(m/s):
    0~9.99m/s:0.01m/s(最小)、10.0~20.0m/s:0.1m/s
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 外形寸法(mm):
    本体:60W×120H×34D、プローブ:φ6.1(先端部)~φ10.6(グリップ部)×205(ケーブルはφ3.3×1500)
  • 重量(g):
    本体約100(電池を含まない)
  • 詳細タイプ:
    風速・風温
  • 測定範囲:
    風速:0.01~20.0m/s、風温:-20.0~70.0℃ 
  • 測定精度:
    風速:±指示値の5%or0.015m/sの大きい方、風温±1.0℃
  • 分解能:
    風速:0~9.99m/s:0.01m/s(最小)、10.0~20.0m/s:0.1m/s、風温:0.1℃
  • 型式:
    6006-D0
  • 電源:
    単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd,Ni-MH]いずれも使用可能)
  • 応答性(秒):
    応答性:風速:1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)
  • 動作環境:
    プローブ:-20~70℃、本体:5~40℃
  • 内容量:
    1台

型番

0697-81-10-14 解除

Loading...

製品仕様
0697-81-10-14
型式6006-D0
測定範囲風速・風温
仕様測定範囲:風速:0.01~20.0m/s
      :風温:?20.0~70.0℃ 
測定精度:風速:±指示値の5%or0.015m/sの大きい方
      :風温±1.0℃
表示分解能:風速:0~9.99m/s:0.01m/s(最小)  10.0~20.0m/s:0.1m/s
        :風温:0.1℃
応答性:風速:1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)
     :風温:30秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)
温度補償精度(風速):10~40℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
機能:1、電池残量表示 2、FAST/SLOW(1秒または5秒の移動平均) 3、ディップスイッチによる表示単位の変更(m/s,゜C→FPM,゜F) 4、表示の一時停止
電源:単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd,Ni-MH]いずれも使用可能)
電池寿命:約4時間(風速1m/s連続測定、マンガン電池使用時)
動作環境:プローブ:-20~70℃
      :本体:5~40℃
保存温度範囲:-10~50℃
外形寸法:プローブ:φ6.1(先端部)~φ10.6(グリップ部)×205mm(ケーブルはφ3.3×1500mm)
      :本体:60W×120H×34Dmm
本体重量:約100g(電池を含まない)
付属品:単3形乾電池(テスト用)×4本、延長棒(伸縮式:166~960mm)×1本 キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0697-81-10-14

1台

1個

85,360( 93,896円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い信頼性、シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版
・風速・風温の切替え、測定値のホールド、電源ON/OFF機能など全ての操作がワンボタンで可能です
・風速0.01~20m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現
・風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用
・耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能
・温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネモマスターライト 6006-D0の型番0697-81-10-14のページです。
型番0697-81-10-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネモマスターライト 6006-D0

アネモマスターライト 6006-D0

    ベーン式風速計 東京硝子器械

    ベーン式風速計 東京硝子器械

      testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

      testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

        風速計(アネモマスター)

        風速計(アネモマスター)

          東京硝子器械 微風風速計

          東京硝子器械 微風風速計

            KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

            KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

              風速計(風速・温度)

              風速計(風速・温度)

                ミニマルチ環境計測器

                ミニマルチ環境計測器

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 ケニス 東京硝子器械 日本カノマックス カスタム A-Gas Japan(旧FUSO)
                  通常価格 85,360円 20,474円 26,191円 69,102円 65,240円 67,039円 30,221円 20,810円
                  通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~  
                  商品タイプ 風速計 風速計 - 風速計 風速計 風速計 風速計 関連品
                  測定範囲(m/s) 0.01~20.0 - - - 0~1.00 0.01〜20.0 - -
                  分解能(m/s) 0~9.99m/s:0.01m/s(最小)、10.0~20.0m/s:0.1m/s - - - - 0~9.99m/s:0.01 / 10.0~20.0m/s:0.1 0.2 -
                  測定項目 風速 / 温度 - - 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 / 気圧 風速 風速 / 温度 -
                  外形寸法(mm) 本体:60W×120H×34D、プローブ:φ6.1(先端部)~φ10.6(グリップ部)×205(ケーブルはφ3.3×1500) - - - メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D) - - -

                  アネモマスターライト 6006-D0のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました