(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネモマスター風速計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネモマスター風速計

通常価格(税別)
156,177円 ~ 191,097円
税込価格
171,795円 ~ 210,207円

【特長】・プリンター内蔵型。測定現場で素早く印字・プリントアウト、演算ボタンひ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 圧力測定はオプションになります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲測定項目
0697-81-10-09風速計-風速/温度/圧力
0697-81-11-17風速計0.10~50.00m/s風速/温度
0697-81-11-18風速計0.10~50.00m/s風速/温度/圧力
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(m/s)
測定項目
外形寸法(mm)
重量(g)
測定対象
詳細タイプ
測定範囲
測定精度
分解能
型式
電源
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
風速 / 温度 / 圧力
-
-
-
風速、風温
風速:0.10~50.00m/s、風温:0~100℃、圧力:-5~5kPa *圧力測定はオプション
風速:±(指定値の3%+0.1)m/s、風温:±1℃、圧力:±(指定値の3%+0.01)kPa
-
6113
単2形電池6個、ACアダプター(別売)
-
1台

1個

191,097( 210,207円 )

6日目

0.10~50.00
風速 / 温度
-
-
風速、風温
-
風速:0.10~50.00m/s、風温:0~100℃
風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±1℃
-
6114
単2形電池6個、ACアダプター(別売)
-
1台

1個

156,177( 171,795円 )

6日目

0.10~50.00
風速 / 温度 / 圧力
-
-
風速、風温
-
風速:0.10~50.00m/s、風温:0~100℃、圧力:-5~5kPa
風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa(6115のみ標準)
-
6115
単2形電池6個、ACアダプター(別売)
-
1台

1個

178,002( 195,802円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリンター内蔵型。測定現場で素早く印字
・プリントアウト、演算ボタンひとつの簡単操作
・本体、プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ故障にも素早く対応できます
・本体に100個の測定データを保存できます
・首掛け(肩掛け)ベルト付きなので、両手が自由になるハンズフリー測定が可能です
・大型LCDディスプレイを採用。より見やすくシンプルに

(i)ご注意

  • 圧力測定はオプションになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネモマスター風速計

アネモマスター風速計

    ベーン式風速計 東京硝子器械

    ベーン式風速計 東京硝子器械

      デジタル騒音計 A/C特性

      デジタル騒音計 A/C特性

        風速計(アネモマスター)

        風速計(アネモマスター)

          デジタル照度計 パルス幅変調調光対応

          デジタル照度計 パルス幅変調調光対応

            照度計(ベーシックモデル)

            照度計(ベーシックモデル)

              デジタル気圧計 SK-500B

              デジタル気圧計 SK-500B

                ホルムアルデヒド検知器 FP-31

                ホルムアルデヒド検知器 FP-31

                  マルチ環境測定器 LM-8000

                  マルチ環境測定器 LM-8000

                    SDカードデータロガ式デジタル照度計

                    SDカードデータロガ式デジタル照度計

                      騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

                      騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

                        東京硝子器械 微風風速計

                        東京硝子器械 微風風速計

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 カスタム ケニス アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 東京硝子器械 マザーツール マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械
                          通常価格 156,177円 22,336円 29,479円 69,102円 53,802円 17,027円 187,423円 75,000円 22,000円 20,239円 39,388円 65,240円
                          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   15日目   6日目   6日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                          商品タイプ 風速計 風速計 騒音計 風速計 照度計 照度計 関連品 関連品 - 照度計 騒音計 風速計
                          内容量 1台 1台 - - - - 1台 1台 - - - 1台

                          アネモマスター風速計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました