(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単眼鏡 ポケットモノキュラー

単眼鏡 ポケットモノキュラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,502円
税込単価
24,752円

【特長】 ・デザインと実用性に優れたインテリジェンスな単眼鏡 ・手にしっとりと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    16
  • 内容量:
    1個

型番

0794-74-01-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
重量(kg)
寸法(mm)
電源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0794-74-01-11

6
0.105
81×32×20
-
1個

1個

22,502( 24,752円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザインと実用性に優れたインテリジェンスな単眼鏡
・手にしっとりと馴染むメタルボディは抜群の操作性
・スライド式ピントレバー

商品情報

製品仕様
 0794-74-01-11
型式MD6X16
望遠倍率6倍
対物レンズ有効径(mm)16
仕様実視界:8.0
見掛け視界:48
1000m先の視界幅:141m
ひとみ径:2.6mm
明るさ:7.1
アイレリーフ:13mm
最短合焦距離:1.5m
寸法:81×32×20mm
質量:105g




 

Loading...

0794-74-01-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単眼鏡 ポケットモノキュラーの型番0794-74-01-11のページです。
型番0794-74-01-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単眼鏡 ポケットモノキュラー

単眼鏡 ポケットモノキュラー

    Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ

    Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ

      ポケットルーペ SL-53

      ポケットルーペ SL-53

        精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)

        精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)

          Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

          Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

            作業用ルーペ“カケルーペ”

            作業用ルーペ“カケルーペ”

              精密作業用双眼ルーペ

              精密作業用双眼ルーペ

                手持ちルーペ

                手持ちルーペ

                  マルチライトルーペ

                  マルチライトルーペ

                    ナインルーペ

                    ナインルーペ

                      スタンドルーペ クリップ式

                      スタンドルーペ クリップ式

                        “スタンドルーペ”

                        “スタンドルーペ”

                          ポケットルーペ GSL1151

                          ポケットルーペ GSL1151

                            メーカー 東京硝子器械 ANMO エンジニア フェザント ANMO DUKE フェザント カートン光学 池田レンズ工業 池田レンズ工業 トラスコ中山 池田レンズ工業 ギガ・セレクション
                            通常価格 22,502円 66,900円 11,856円 38,136円 68,078円 1,828円 40,679円 8,291円 2,014円 977円 2,644円 12,866円 1,800円
                            通常出荷日 19日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   5日目   7日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ その他光学機器 ポケットルーペ - アクセサリー - - 手持ちルーペ 手持ちルーペ - スタンドルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - - - - - - LEDライト有 -
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 16 - φ17 - - - - - 90 75 φ65 - φ21
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            単眼鏡 ポケットモノキュラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました