(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドライトLED付きマックスディテール

ヘッドライトLED付きマックスディテール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,825円
税込単価
36,108円

東京硝子器械.ヘッドライトLED付きマックスディテールです。

詳細情報を確認する

型番

0553-75-34-06 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0553-75-34-06

1個

1個

32,825( 36,108円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械.ヘッドライトLED付きマックスディテールです。

商品情報

Loading...

0553-75-34-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライトLED付きマックスディテールの型番0553-75-34-06のページです。
型番0553-75-34-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッドライトLED付きマックスディテール

ヘッドライトLED付きマックスディテール

    マックスディテール用LEDライトのみ

    マックスディテール用LEDライトのみ

      x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

      x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

        カートン LEDフラッシュルーペ10X

        カートン LEDフラッシュルーペ10X

          LEDワイドライト用スタンド

          LEDワイドライト用スタンド

            ナインルーペ

            ナインルーペ

              カートン LEDヘッドルーペ

              カートン LEDヘッドルーペ

                ハンドルーペ(LEDライト付)

                ハンドルーペ(LEDライト付)

                  LED付折り畳みルーペ

                  LED付折り畳みルーペ

                    LEDライト付ハンドルーペ

                    LEDライト付ハンドルーペ

                      x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

                      x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

                        双眼メガネルーペメガネタイプ

                        双眼メガネルーペメガネタイプ

                          ファンシールーペ

                          ファンシールーペ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ カートン光学 東京硝子器械 池田レンズ工業 カートン光学 エスコ ギガ・セレクション 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業 池田レンズ工業
                            通常価格 32,825円 21,165円 11,800円 5,642円 3,000円 977円 11,705円 9,370円 2,400円 3,600円 3,000円 4,172円 359円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   7日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   9日目  
                            商品タイプ ヘッドルーペ アクセサリー 手持ちルーペ 手持ちルーペ スタンド式照明拡大鏡 - ヘッドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - -
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 - -
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - 1個 - - - - - - - -

                            ヘッドライトLED付きマックスディテールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました