(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDワイドルーペ

LEDワイドルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,739円 ~ 14,062円
税込価格
14,013円 ~ 15,468円

【特長】 ・鮮やかに拡大、LEDライト付き ・ゆがみの少ない非球面レンズ ・エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 仕様:
    単三電池×2本、専用ケース
  • 輝度調節キャップ:
    イエロー・オレンジ・ブライト 
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
重量(kg)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
50×75
0.13(電池含)
レンズ:PXM(R)光学樹脂
1個

1個

14,062( 15,468円 )

5日目

5
φ58
0.112(電池含)
レンズ:PXM“(R)”光学樹脂
1個

1個

14,062( 15,468円 )

5日目

10
φ35
0.086(電池含)
レンズ:PXM“(R)”光学樹脂
1個

1個

12,739( 14,013円 )

5日目

12.5
φ35
0.084(電池含)
レンズ:PXM“(R)”光学樹脂
1個

1個

13,841( 15,225円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかに拡大、LEDライト付き
・ゆがみの少ない非球面レンズ
・エッシェンバッハ独自開発PXM(R)光学樹脂レンズ採用
・傷が付きにくく、明るく拡大します
・輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDワイドルーペ

LEDワイドルーペ

    パワーラックス

    パワーラックス

      LEDライト付ルーペMRL

      LEDライト付ルーペMRL

        非球面高倍率ハンドルーペ

        非球面高倍率ハンドルーペ

          コンテック 卓上ルーペ

          コンテック 卓上ルーペ

            LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

            LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

              カートン LEDヘッドルーペ

              カートン LEDヘッドルーペ

                LEDライト付小型顕微鏡

                LEDライト付小型顕微鏡

                  カートン LEDフラッシュルーペ10X

                  カートン LEDフラッシュルーペ10X

                    カートン ジュエルルーペ 20X

                    カートン ジュエルルーペ 20X

                      ライト付ルーペ

                      ライト付ルーペ

                        リーディング用ルーペ ライト付

                        リーディング用ルーペ ライト付

                          ルーペ(LEDライト付)

                          ルーペ(LEDライト付)

                            メーカー 東京硝子器械 エッシェンバッハ アルファーミラージュ 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 新潟精機(SK) カートン光学 池田レンズ工業 カートン光学 カートン光学 池田レンズ工業 シンワ測定 エスコ
                            通常価格 12,739円 23,834円 7,009円 6,281円 1,391円 4,500円 11,705円 3,100円 5,642円 8,867円 2,500円 2,798円 10,540円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 手持ちルーペ - ポケットルーペ - カップルーペ 手持ちルーペ ヘッドルーペ マイクロスコープ 手持ちルーペ ポケットルーペ - 手持ちルーペ 手持ちルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無 - - - - - -
                            仕様 単三電池×2本、専用ケース - - - - - - - - - - - -
                            輝度調節キャップ イエロー・オレンジ・ブライト  - - - - - - - - - - - -

                            LEDワイドルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました