(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDワイドライト用スタンド

LEDワイドライト用スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円

東京硝子器械.LEDワイドライト用スタンドです。3タイプございます。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3x、3.5x、4x用
1個

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

5x、6x用
1個

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

10x、12.5x用
1個

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械.LEDワイドライト用スタンドです。
3タイプございます。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDワイドライト用スタンド

LEDワイドライト用スタンド

    マックスディテール用LEDライトのみ

    マックスディテール用LEDライトのみ

      カートン LEDヘッドルーペ

      カートン LEDヘッドルーペ

        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

          LED付折り畳みルーペ

          LED付折り畳みルーペ

            LEDダブルレンズルーペ

            LEDダブルレンズルーペ

              ファンシールーペ

              ファンシールーペ

                カートン LEDフラッシュルーペ10X

                カートン LEDフラッシュルーペ10X

                  ケータイルーペ

                  ケータイルーペ

                    LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

                    LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

                      x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

                      x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

                        LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                        LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                          ヘッドライトLED付きマックスディテール

                          ヘッドライトLED付きマックスディテール

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 カートン光学 エスコ ギガ・セレクション ギガ・セレクション 池田レンズ工業 カートン光学 池田レンズ工業 アズワン エスコ アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 3,000円 21,165円 11,705円 11,800円 2,400円 2,800円 359円 5,642円 733円 1,500円 3,000円 18,711円 32,825円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ スタンド式照明拡大鏡 アクセサリー ヘッドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - 手持ちルーペ - - 手持ちルーペ - ヘッドルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 - - LEDライト有 - LEDライト有
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - 1個

                            LEDワイドライト用スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました