(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
87,501円 ~ 94,097円
税込価格
96,251円 ~ 103,507円

【特長】 ・観察がしやすい角型レンズ採用の照明拡大鏡 ・100×168mmの大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    100×168(最大部)
  • アーム長(mm):
    約1050
  • 材質:
    アーム/スチール製、シェード/アルミ製
  • 色温度(CCT)(K):
    4000
  • 演色性(CRI):
    80
  • 入力電圧(V):
    AC100V 50/60Hz
  • プラグ形状:
    Aプラグ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
仕様
テーブルクランプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
-
テーブルクランプ標準付属
1台

1個

87,501( 96,251円 )

9日目

5
-
テーブルクランプ標準付属
1台

1個

94,097( 103,507円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・観察がしやすい角型レンズ採用の照明拡大鏡
・100×168mmの大型レンズを採用
・左右独立LEDでそれぞれON・OFF、光量100-50-0%の調整も可能
・消し忘れ防止として、4時間または9時間のタイマー機能付き

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

    LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

    LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

      ライトルーペ(光量調整機能付き)

      ライトルーペ(光量調整機能付き)

        カートン LEDヘッドルーペ

        カートン LEDヘッドルーペ

          LEDスタンドルーペ(2~5倍)

          LEDスタンドルーペ(2~5倍)

            インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

            インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

              カートン LEDフラッシュルーペ10X

              カートン LEDフラッシュルーペ10X

                デジタル顕微鏡 Dino-Lite

                デジタル顕微鏡 Dino-Lite

                  受光器 レーザーレシーバー II Plus(ホルダー付)

                  受光器 レーザーレシーバー II Plus(ホルダー付)

                    LED付折り畳みルーペ

                    LED付折り畳みルーペ

                      読書用ルーペ

                      読書用ルーペ

                        照明拡大鏡 ENVL-CL×2

                        照明拡大鏡 ENVL-CL×2

                          ライトスケールルーペ

                          ライトスケールルーペ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東海産業 カートン光学 ギガ・セレクション 京葉光器 カートン光学 ANMO シンワ測定 ギガ・セレクション 池田レンズ工業 東京硝子器械 東海産業
                            通常価格 87,501円 81,317円 2,318円 11,705円 9,000円 22,666円 5,642円 14,364円 13,347円 2,400円 18,227円 48,750円 7,474円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目   5日目   3日目   14日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 手持ちルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ その他光学機器 - ポケットルーペ スタンドルーペ - 手持ちルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 - 蛍光灯・白熱電球有
                            スケール有無 - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 100×168(最大部) φ127 - 103×49 φ25 / φ130 φ21 φ27 - - φ90 215×260 - -
                            アーム長(mm) 約1050 約1050 - - - - - - - - - - -

                            LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LEDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました