(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自記温湿度計ウイング99 NWR9903

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自記温湿度計ウイング99 NWR9903

通常単価(税別)
50,690円
税込単価
55,759円

【特長】 ・デジタルスイッチにより1~99日間の記録日数を任意に設定できます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~+50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100%
  • 重量(kg):
    2.8
  • 寸法(mm):
    336×140×285H
  • 仕様:
    記録期間:1~99日、電源:単2電池(1.5V)2個
  • 型式:
    NWR-9903
  • 精度:
    測定温度:±1℃:測定湿度:±3%(at20℃)
  • 内容量:
    1台

型番

0736-88-08-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0736-88-08-30

1台

1個

50,690( 55,759円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルスイッチにより1~99日間の記録日数を任意に設定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自記温湿度計ウイング99 NWR9903の型番0736-88-08-30のページです。
型番0736-88-08-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自記温湿度計ウイング99 NWR9903

自記温湿度計ウイング99 NWR9903

    電子式温湿度記録計

    電子式温湿度記録計

      シグマII型温度記録計(クォーツ式)

      シグマII型温度記録計(クォーツ式)

        温湿度記録計 ST-50シリーズ

        温湿度記録計 ST-50シリーズ

          温湿度記録計"シグマⅡ型"

          温湿度記録計"シグマⅡ型"

            TRT-2416 ペリチェリレー 16A

            TRT-2416 ペリチェリレー 16A

              AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

              AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

                サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

                サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

                  シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

                  シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

                    佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

                    佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

                      メーカー 東京硝子器械 セコニック アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン チノー FLIR アズワン 佐藤計量器製作所
                      通常価格 50,690円 107,956円 57,159円 159,034円 68,846円 17,190円 306,054円 7,050円 5,600円 70,000円
                      通常出荷日 5日目   3日目   10日目   26日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   18日目   1日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ 温湿度計 温湿度記録計 - - 温湿度記録計 - 温湿度記録計 放射温度計 - 温湿度記録計
                      測定温度範囲(℃) -20~+50 -20~80 - - -15~40 - - - - -15~40
                      測定湿度範囲(%RH) 0~100% 0~100 - - 0~100 - - - - -
                      重量(kg) 2.8 - - - - - - - - -
                      寸法(mm) 336×140×285H - - - - - - - - -

                      自記温湿度計ウイング99 NWR9903のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました