(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモレコーダーミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモレコーダーミニ

通常価格(税別)
14,000円 ~ 16,000円
税込価格
15,400円 ~ 17,600円

【特長】 ・赤外線通信によるデータ吸上げができます ・警報監視機能付きです ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 寸法(mm):
    外形:47×19×62H(突起部除く)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 付属品:リチウム電池(ER3N M)1本、チューブ1本、ストラップ1本、取扱説明書(保証書)一式
    市販のリチウム電池(CR-2)で利用できますが、温度測定範囲は-20~60℃です。
    水中の連続使用はできません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
0116-70-24-030116-70-24-04
型式RT-23S型式RT-32S
品名サーモレコーダーミニ本体(内部センサー)品名サーモレコーダーミニ本体(外部センサー)
仕様測定チャンネル:温度1チャンネル仕様測定チャンネル:温度1チャンネル
測定範囲(外部センサー):-40~80℃測定範囲(外部センサー):-60~155℃
精度:typ.±0.5℃精度:typ.±0.3(-20~80℃)、typ.±0.5℃(-40~20℃/80~110℃)、typ.±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
記録間隔:1・2・5・10・15・20・30・60分、合計8通りから選択記録間隔:1・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分、合計15通りから選択
記録データ数:16000データ×1チャンネル記録データ数:16000データ×1チャンネル
本体使用温度範囲:-40~80℃本体使用温度範囲:-40~80℃
本体防水性能:IP67(防浸型)本体防水性能:IP67(生活防水)
電源:リチウム電池(ER3V M) 1本(CR2 使用可能)電源:リチウム電池(ER3V M) 1本(CR2 使用可能)
付属センサー:内蔵付属センサー:RTH-3010 ふっ素樹脂センサー1本
寸法・重量外形:47×19×62Hmm(突起部除く)寸法・重量外形寸法:47×19×62Hmm(突起部除く)・重量:約55g(リチウム電池1本含む)
重量:約53g(リチウム電池1本含む)付属品リチウム電池(ER3N M)1本、チューブ1本、ストラップ1本、取扱説明書(保証書)一式
付属品付属品:リチウム電池(ER3N M)1本、チューブ1本、ストラップ1本、取扱説明書(保証書)一式  
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
型式
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-40~80(外部センサー)
約0.053(リチウム電池1本含む)
RT-23S
typ.±0.5℃
1台

1個

14,000( 15,400円 )

5日目

-60~155(外部センサー)
約0.055(リチウム電池1本含む)
RT-32S
typ.±0.3(-20~80℃)、typ.±0.5℃(-40~20℃/80~110℃)、typ.±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
1台

1個

16,000( 17,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線通信によるデータ吸上げができます
・警報監視機能付きです
・アジャストメント機能など機能充実

(i)ご注意

  • 付属品:リチウム電池(ER3N M)1本、チューブ1本、ストラップ1本、取扱説明書(保証書)一式
    市販のリチウム電池(CR-2)で利用できますが、温度測定範囲は-20~60℃です。
    水中の連続使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモレコーダーミニ

サーモレコーダーミニ

    ネットワークサーモレコーダー

    ネットワークサーモレコーダー

      デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

      デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

        サーモレコーダー

        サーモレコーダー

          防水型デジタル2点式温度計

          防水型デジタル2点式温度計

            USB対応型温湿度データロガー

            USB対応型温湿度データロガー

              携帯用温度計(シンプル DP350)

              携帯用温度計(シンプル DP350)

                4ch温度ロガー SK-L400T

                4ch温度ロガー SK-L400T

                  無線温度・温湿度ロガー

                  無線温度・温湿度ロガー

                    USB対応温度データロガー

                    USB対応温度データロガー

                      自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                      自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                        4chデジタル温度計

                        4chデジタル温度計

                          環境温湿度計 AD-5685

                          環境温湿度計 AD-5685

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 理化工業 東京硝子器械 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ
                            通常価格 14,000円 29,092円 38,567円 31,402円 65,310円 23,728円 20,000円 38,572円 16,150円 20,810円 50,690円 29,615円 6,545円
                            通常出荷日 5日目   19日目   5日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   7日目   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温度計 温湿度計 温度計 温湿度計
                            寸法(mm) 外形:47×19×62H(突起部除く) 本体:W78×D37×H55 - - - - - W158×H106×D40 - - 336×140×285H - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 - - - 1台 - - 1台 - -

                            サーモレコーダーミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました