(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモレコーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモレコーダー

通常単価(税別)
31,402円
税込単価
34,542円

【特長】 ・インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在地のモニタリ...

詳細情報を確認する

型番

0116-70-23-27 解除

Loading...

製品仕様
0116-70-23-27
型式RS-13L
摘要本体、温湿度センサー(RSH-4010)1本、照度紫外線センサー1本、単3アルカリ電池1本、USB通信ケーブル1本、取扱説明書(保証書)一式、ソフトウェア(CD-ROM)一式
仕様<測定要素:温度>
・測定範囲:0~55℃ ・測定精度:平均±0.3℃
<測定要素:湿度>
・測定範囲:10~95%RH ・測定精度:±5%RH(at25℃、50%RH)
<測定要素:照度>
・測定範囲:0~130000lx・測定精度:10~100000lx:±5%(25℃、50%RH)
<測定要素:紫外線>
測定範囲:0~30W/cm2(260~400nm)
測定精度:0.1~30mW/cm2:±5%(25℃ 50%RH)
・記録方式:ワンタイムモードまたはエンドレスモード
記録間隔:1・2・5・10・15・20・30sec、1・2・5・10・15・20・30・60minから選択
記録データ数:8000データ/ch
動作環境:-10~+60℃、90%rh以下(結露しないこと)
電源:単3アルカリ電池(LR6)1本
寸法・重量78×18×55Hmm/約62g(電池を含む)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
品目
型式
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0116-70-23-27

0~55
約0.062(電池を含む)
78×18×55H
-
RS-13L
-
1台

1個

31,402( 34,542円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在地のモニタリング、警報監視などができる温度・温湿度データロガーです
・スマートフォン・タブレットで設定、吸上げ、グラフ表示、専用アプリを用いてパソコンレスでの使用が可能です
・無線LANを経由しWebStorageに記録データを自動送信
・WebStorage経由で警報メールの送信が可能:警報の上下限値・判定時間を設定し、警報メールの送信が可能です
・従来方式のUSB通信による、設定・データ吸上げも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモレコーダーの型番0116-70-23-27のページです。
型番0116-70-23-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモレコーダー

サーモレコーダー

    ネットワークサーモレコーダー

    ネットワークサーモレコーダー

      無線温度・温湿度ロガー

      無線温度・温湿度ロガー

        おんどとり LAN

        おんどとり LAN

          無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

          無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

            サーモレコーダーミニ

            サーモレコーダーミニ

              無線温度ロガー

              無線温度ロガー

                USB対応温度データロガー

                USB対応温度データロガー

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                      無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                      無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                        USB対応型温湿度データロガー

                        USB対応型温湿度データロガー

                          クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                          クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) T&D
                            通常価格 31,402円 29,092円 16,150円 28,814円 8,500円 14,000円 5,800円 20,810円 47,263円 7,000円 26,488円 23,728円 28,343円
                            通常出荷日 9日目   19日目   7日目   4日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー)
                            内容量 1台 1台 - - 1個 1台 1個 - - - 1台 - -

                            サーモレコーダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました