(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

810PT用低温センサ スリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-24-53
810PT用低温センサ スリーブ 温度計

通常単価(税別)
53,297円
税込単価
58,627円

【特長】・長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 品目:
    精密型デジタル温度計
  • 精度:
    ±0.10℃
  • 材質:
    感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆
  • 内容量:
    1本

型番

0359-70-24-53 解除

Loading...

製品仕様
0359-70-24-530359-70-24-550359-70-24-57
品目精密型デジタル温度計品目精密型デジタル温度計品目精密型デジタル温度計
センサーセンサーセンサー
型式S810PT-50型式S810PT-52型式S810PT-54
測定範囲(℃)-100~50測定範囲(℃)0~200測定範囲(℃)150~360
握り手部形状スリーブ握り手部形状スリーブ握り手部形状スリーブ
仕様センサ種類:低温用仕様センサ種類:中温用仕様センサ種類:高温用
握り手形状:スリーブ握り手形状:スリーブ握り手形状:スリーブ
測定範囲:-100~50℃測定範囲:0~200℃測定範囲:150~360℃
測定精度:±0.10℃測定精度:±0.10℃測定精度:±0.10℃
防水性:-防水性:-防水性:-
温度素子:白金測温抵抗体 Pt100 4線式温度素子:白金測温抵抗体 Pt100 4線式温度素子:白金測温抵抗体 Pt100 4線式
材質:感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆材質:感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆材質:感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆
寸法:感温部(φ3.2×250mm 先丸)、握り手部(φ8×40mm)、コード(約1.5m)寸法:感温部(φ3.2×250mm 先丸)、握り手部(φ8×40mm)、コード(約1.5m)寸法:感温部(φ3.2×300mm 先丸)、握り手部(φ8×40mm)、コード(約1.5m)
質量:約65g質量:約65g質量:約67g
付属品:取扱説明書、試験成績書(0℃1点)付属品:取扱説明書、試験成績書(100℃1点)付属品:取扱説明書、試験成績書(200℃1点)
商品情報を表示

0359-70-24-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-24-53

-100~50
約0.065
感温部(φ3.2×250:先丸)、握り手部(φ8×40)、コード(約1.5m)
S810PT-50
1本

1個

53,297( 58,627円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

810PT用低温センサ スリーブの型番0359-70-24-53のページです。
型番0359-70-24-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

810PT用低温センサ スリーブ

810PT用低温センサ スリーブ

    810PT用低温センサ グリップ

    810PT用低温センサ グリップ

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

        カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

        カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

          デジタル温度計用センサー LK-300S

          デジタル温度計用センサー LK-300S

            高温用温湿度プローブ

            高温用温湿度プローブ

              K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

              K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                食品用温度プローブ

                食品用温度プローブ

                  K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200L

                  K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200L

                    Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                    Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                      空気温度センサー TA410-3

                      空気温度センサー TA410-3

                        温度センサーTCR-701

                        温度センサーTCR-701

                          防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

                          防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 東京硝子器械 テストー テストー 東京硝子器械 テストー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 46,922円 48,622円 12,100円 24,500円 9,700円 107,783円 17,000円 20,000円 3,600円 17,854円 8,756円 12,714円 11,500円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目   4日目   2日目   5日目   7日目   7日目   6日目   7日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計 温度計 - - - 温湿度計 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー - -
                            品目 精密型デジタル温度計 精密型デジタル温度計 - - - - - - - - デジタル温度計 - -
                            精度 ±0.10℃ ±0.10℃ - - - 温度:±0.2℃湿度:±2%RH(+2~98%RH) - - - - - - -
                            材質 感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆 感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - 1本 - - - - 1本 - -

                            810PT用低温センサ スリーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-24-55
                            0359-70-24-57
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            重量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            型式 内容量

                            46,922円

                            ( 51,614円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0~200約0.065感温部(φ3.2×250:先丸)、握り手部(φ8×40)、コード(約1.5m)S810PT-52-

                            46,922円

                            ( 51,614円 )
                            1個 -

                            5日目

                            150~360約0.67感温部(φ3.2×300:先丸)、握り手部(φ8×40)、コード(約1.5m)S810PT-54-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました