(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

露点計 TM-2601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

露点計 TM-2601

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】 ・結露予防に便利な露点表示付きの温度湿度計 ・現在の温度・湿度・露点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 重量(kg):
    約0.16
  • 型式:
    TM-2601
  • 材質:
    外枠:PS樹脂
  • 内容量:
    1個

型番

0109-88-08-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0109-88-08-21

1個

1個

4,000( 4,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露予防に便利な露点表示付きの温度湿度計
・現在の温度・湿度・露点温度を見やすい指針で表示
・材質には、衝撃に強いポリスチレン樹脂を使用
・ダニやカビ防止にも役立つモデルです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

露点計 TM-2601の型番0109-88-08-21のページです。
型番0109-88-08-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

露点計 TM-2601

露点計 TM-2601

    温湿度計 オフィスキング

    温湿度計 オフィスキング

      大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

      大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

        食中毒注意ゾーン付 温湿度計

        食中毒注意ゾーン付 温湿度計

          環境管理温・湿度計 省エネ

          環境管理温・湿度計 省エネ

            デジタル赤外線放射温度計

            デジタル赤外線放射温度計

              デジタル温湿度計 東京硝子器械

              デジタル温湿度計 東京硝子器械

                O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

                O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

                  熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                  熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                      防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                      防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                        食中毒防止温湿度計 SN-900

                        食中毒防止温湿度計 SN-900

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                            メーカー 東京硝子器械 タニタ 熱研 タニタ 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 ドリテック 日本緑十字社 T&D カスタム 熱研 T&D
                            通常価格 4,000円 4,200円 4,441円 3,000円 2,500円 24,625円 4,547円 2,188円 4,500円 41,931円 17,600円 4,500円 35,000円
                            通常出荷日 5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   5日目   5日目~   4日目   6日目   7日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 放射温度計 温湿度計 温度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 中心温度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー)
                            重量(kg) 約0.16 - - - - - - - - - - - -
                            型式 TM-2601 - - - - - - - - - - - -
                            材質 外枠:PS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1個 - - - - - - - -

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました