(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輸送用温度データロガーtesto184-T4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

輸送用温度データロガーtesto184-T4

通常単価(税別)
35,586円
税込単価
39,145円

【特長】 ・ソフトウェア不要の輸送用温湿度データロガー ・パソコンにUSB接続...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -80~+70
  • 品目:
    輸送用温度データロガー(超低温用)
  • 型式:
    testo 184T4
  • 精度:
    ±1digit:±0.5℃(-35~+70:℃)、±0.8℃(-80~-35.1℃)
  • 内容量:
    1台

型番

0540-70-23-61 解除

Loading...

製品仕様
0540-70-23-61
品目輸送用温度データロガー(超低温用)
型式testo 184T4
測定温度(℃)-80~+70
電池寿命約100日
仕様電池交換:可能
稼働時間:制限なし
電池寿命:約100日(15分間隔 -80℃時)
温度測定範囲:-80~+70℃
分解能:0.1℃
精度±1digit:±0.5℃(-35~+70 ℃),±0.8℃(-80~-35.1℃)
測定間隔:1分~24時間 任意
メモリ:40,000データ
保護等級:IP65
アラーム表示:LED
NFC通信:あり
PDFレポート:PDF/A準拠
温度校正データ:ISO 17025に基づく温度校正データ
保管温度:-80~+70℃
規格:EN12830
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0540-70-23-61

1台

1個

35,586( 39,145円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトウェア不要の輸送用温湿度データロガー
・パソコンにUSB接続するだけでレポートの取出しが可能
・医薬品・食品・精密機器・美術品などの輸送時の温湿度、衝撃を記録
・荷受時に輸送環境の確認がパソコンやスマートフォンでできます
・HACCP International認証
・別売のComSoft Professional4または CFR PartⅡのソフトウェアを使用すればデータ解析も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

輸送用温度データロガーtesto184-T4の型番0540-70-23-61のページです。
型番0540-70-23-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

輸送用温度データロガーtesto184-T4

輸送用温度データロガーtesto184-T4

    データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

    データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

        クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

        クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

          データロガー(超低温タイプ)

          データロガー(超低温タイプ)

            データロガー(温湿度タイプ)

            データロガー(温湿度タイプ)

              USB Mini-B通信ケーブル US-15C

              USB Mini-B通信ケーブル US-15C

                クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                  ロガー(温湿度タイプ)

                  ロガー(温湿度タイプ)

                    通信ケーブル TR-4C10

                    通信ケーブル TR-4C10

                      おんどとり ユーエスビー

                      おんどとり ユーエスビー

                        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                          シリアル通信ケーブル TR-07C

                          シリアル通信ケーブル TR-07C

                            メーカー 東京硝子器械 テストー テストー T&D テストー テストー T&D T&D テストー 三商 ケニス T&D T&D
                            通常価格 35,586円 55,664円 8,500円 32,742円 36,675円 31,000円 1,500円 28,343円 53,883円 2,500円 33,201円 37,655円 4,743円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) -80~+70 -20~70 -35~70 0~55 -80~70 -20~70 - -40~110 -20~55 - - 0~50 -
                            品目 輸送用温度データロガー(超低温用) - - - - - - - - - - - -
                            型式 testo 184T4 - - - - - - - - - - - -
                            精度 ±1digit:±0.5℃(-35~+70:℃)、±0.8℃(-80~-35.1℃) - - - - - - - - - - - -

                            輸送用温度データロガーtesto184-T4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました