(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線温度ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-24-82
無線温度ロガー データロガー

通常単価(税別)
17,419円
税込単価
19,161円

【特長】 ・無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。
    本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
    また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。
    日本国内でのみご使用ください。(This product is designed for only use in japan.)

型番

0359-70-24-82 解除

Loading...

製品仕様
0359-70-24-82
型番8221-00
型式SK-L700R-T
品名無線温度ロガー子機
機能温度2chロガー
測定範囲接続するセンサにより測定範囲は異なります。
分解能0.1℃
表示精度at 0~40℃
温度:±(0.1℃+1digit)℃         
上記以外
温度:±(0.2℃+1digit)℃
表示サンプリング約1秒
表示機能温度/湿度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信強度(アンテナマーク)
microSDメモリ(SD)、ローバッテリーマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
計測チャンネル数温度2チャンネル
記憶容量各チャンネル 16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分の13通り
外部メモリmicroSD/SDHC 32GB まで
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離屋外見通し約400m、屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります。
使用環境-10~60℃ 85%rh以下 ※結露無きこと
防塵・防水性JIS C 0920 IP65準拠
ACアダプタ未接続時(電池にて使用時)
CH1、CH2共にセンサ接続時(またはセンサキャップ取付時)
電源単3形アルカリ電池 2本 またはACアダプタ
電池寿命約10ヶ月(LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良好のとき)
寸法約(W)114×(H)80×(D)35mm(アンテナ、突起部含まず)
質量:約245g(電池含む)
付属品単3形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊
0359-70-24-83
型番Nov-21
型式SK-L700R-T-1
品名無線温度ロガー用一体センサ
機能一体型
測定範囲-10~60℃
測定精度±0.5℃
センササーミスタ
材質センサ部:PC
コネクタ部:PVC
寸法センサ部:約φ11×(H)60mm
コネクタ部:約φ9×(L)30mm
質量:約9g
付属品試験成績書、取扱説明書
 
0359-70-24-84
型番Dec-21
型式SK-L700R-T-2
品名無線温度ロガー用分離センサ
機能分離型
測定範囲-40~80℃
測定精度±0.5℃
センササーミスタ
防塵・防水性JIS C 0920 IP65準拠
※子機接続時
材質センサ部:SUS304
コネクタ部:PVC
コード:PVC
寸法センサ部:約φ3.3×(L)12mm
コネクタ部:約φ12×(L)40mm
コード長:約1.6m
質量:約23g
付属品試験成績書、取扱説明書
商品情報を表示

0359-70-24-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
品番
仕様
型式
精度
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-24-82

接続するセンサによりは異なります。
約0.245(電池含む)
約(W)114×(H)80×(D)35(アンテナ、突起部含まず)
8221-00
-
SK-L700R-T
表示:at:0~40℃:温度:±(0.1℃+1digit)℃:上記以外:温度:±(0.2℃+1digit)℃:
-
1個

1個

17,419( 19,161円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです
・無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です
・子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記録します
・パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。子機に測定データを記録します
・標準付属の解析ソフトウェアを使用する事で、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記録した測定データを収集します
・解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析が可能です
・子機は各センサーとセットでトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です
・データ解析用のソフトウェアが標準付属です

(i)ご注意

  • 本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。
    本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
    また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。
    日本国内でのみご使用ください。(This product is designed for only use in japan.)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無線温度ロガーの型番0359-70-24-82のページです。
型番0359-70-24-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線温度ロガー

無線温度ロガー

    無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

    無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

      無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

      無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

        無線温度・温湿度ロガー

        無線温度・温湿度ロガー

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

            マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

              ネットワークサーモレコーダー

              ネットワークサーモレコーダー

                サーモレコーダー

                サーモレコーダー

                  USB対応型温湿度データロガー

                  USB対応型温湿度データロガー

                    無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                    無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                      ボタン型温度ロガー

                      ボタン型温度ロガー

                        USB対応温度データロガー

                        USB対応温度データロガー

                          おんどとり LAN

                          おんどとり LAN

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ 東京硝子器械 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス
                            通常価格 5,800円 26,488円 8,500円 16,150円 47,263円 7,000円 29,092円 31,402円 23,728円 5,743円 16,335円 20,810円 28,814円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目~   5日目   4日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) - - 温度計 温湿度記録計(ロガー)
                            内容量 1個 1台 1個 - - - 1台 1台 - - - - -

                            無線温度ロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-24-83
                            0359-70-24-84
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            重量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            品番 仕様 型式 精度 材質 内容量

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -10~60-センサ部:約φ11×(H)60:コネクタ部:約φ9×(L)308221-11機能:一体型センサ:サーミスタ付属品:試験成績書、取扱説明書SK-L700R-T-1±0.5℃センサ部:PC、コネクタ部:PVC-

                            6,300円

                            ( 6,930円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -40~80約0.023センサ部:約φ3.3×(L)12:コネクタ部:約φ12×(L)408221-12機能:分離型センサ:サーミスタ、防塵・防水性:JIS:C:0920:IP65準拠、子機接続時コード長:約1.6m、付属品:試験成績書、取扱説明書SK-L700R-T-2±0.5℃センサ部:SUS304、コネクタ部:PVC、コード:PVC-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました