(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

通常単価(税別)
21,541円
税込単価
23,695円

【特長】 ・無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク...

詳細情報を確認する

  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は温湿度ロガー本体 SK-L700R-THにセンサを取り付けた状態です。センサは付属していないので本ページに掲載のセンサのいずれか、あるいは両方をお選びください。
  • 本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。
    本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
    また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。
    日本国内でのみご使用ください。(This product is designed for only use in japan.)

型番

0359-70-24-85 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0359-70-24-860359-70-24-87
型番Nov-23Dec-23
型式SK-L700R-HT-1SK-L700R-HT-2
品名無線温湿度ロガー用一体センサ無線温湿度ロガー用分離センサ
機能一体型・センサフィルタ付属分離型・センサフィルタ付属
測定範囲温度:-10~60℃温度:-20~80℃
湿度:5~95%rh(at23℃)湿度:5~95%rh(at23℃)
測定精度±0.5℃±0.5℃
センサ温度:サーミスタ温度:サーミスタ
湿度:静電容量式湿度センサ湿度:静電容量式湿度センサ
材質センサ部:PCセンサ部:SUS304
コネクタ部:PVCコネクタ部:PVC
 コード:PVC
寸法センサ部:約φ11×(H)60mmセンサ部:約φ11×(H)34mm
コネクタ部:約φ9×(L)30mmコネクタ部:約φ12×(L)40mm
質量:約9gコード長:約1.6m
 質量:約35g
付属品センサフィルタ 1枚、試験成績書、取扱説明書センサフィルタ 1枚、試験成績書、取扱説明書
 
商品コード0359-70-24-85
型番8223-00
型式SK-L700R-TH
品名無線温湿度ロガー子機
機能温湿度ロガー
測定範囲接続するセンサにより測定範囲は異なります。
分解能0.1℃/0.1%rh
表示精度at 0~40℃
温度:±(0.1℃+1digit)℃
湿度:±(0.1℃+1digit)%rh
上記以外
温度:±(0.2℃+1digit)℃
湿度:±(0.2℃+1digit)%rh
表示サンプリング約1秒
表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信強度(アンテナマーク)
microSDメモリ(SD)、ローバッテリーマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
計測チャンネル数温度、湿度各1チャンネル
記憶容量各チャンネル 16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分の13通り
外部メモリmicroSD/SDHC 32GB まで
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離屋外見通し約400m、屋内見通し約100m
使用環境-10~60℃ 85%rh以下
防塵・防水性JIS C 0920 IP65準拠
ACアダプタ未接続時(電池にて使用時)
CH1、CH2共にセンサ接続時(またはセンサキャップ取付時)
電源単3形アルカリ電池 2本 またはACアダプタ
電池寿命約10ヶ月(LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良好のとき)
寸法約(W)114×(H)80×(D)35mm(アンテナ、突起部含まず)
質量:約240g(電池含む)
付属品単3形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
全長(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
重量(kg)
外径(φ)
寸法(mm)
詳細タイプ
品番
仕様
付属品
型式
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-24-85

温湿度記録計(ロガー)
接続するセンサによる
-
114
35
80
0.24
-
-
ロガー本体
8223-00
電源:単3形乾電池×2
取扱説明書、テスト用電池
SK-L700R-TH
-
1個

1個

21,541( 23,695円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです
・無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です
・子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記録します
・パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。子機に測定データを記録します
・標準付属の解析ソフトウェアを使用する事で、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記録した測定データを収集します
・解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析が可能です
・子機は各センサーとセットでトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です
・データ解析用のソフトウェアが標準付属です

(i)ご注意

  • 商品画像は温湿度ロガー本体 SK-L700R-THにセンサを取り付けた状態です。センサは付属していないので本ページに掲載のセンサのいずれか、あるいは両方をお選びください。
  • 本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。
    本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
    また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。
    日本国内でのみご使用ください。(This product is designed for only use in japan.)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズの型番0359-70-24-85のページです。
型番0359-70-24-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

    無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

    無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

      無線温度ロガー

      無線温度ロガー

        無線温度・温湿度ロガー

        無線温度・温湿度ロガー

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            サーモレコーダー

            サーモレコーダー

              ネットワークサーモレコーダー

              ネットワークサーモレコーダー

                マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                  USB対応温度データロガー

                  USB対応温度データロガー

                    ボタン型温度ロガー

                    ボタン型温度ロガー

                      無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                      無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                        USB対応型温湿度データロガー

                        USB対応型温湿度データロガー

                          シリアル通信ケーブル TR-6C10

                          シリアル通信ケーブル TR-6C10

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 東京硝子器械 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) T&D
                            通常価格 8,500円 26,488円 5,800円 16,150円 47,263円 31,402円 29,092円 7,000円 20,810円 16,335円 5,743円 23,728円 2,500円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   7日目   19日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            防滴・防水機能 防水 - - なし - - - - - なし - - -
                            内容量 1個 1台 1個 - - 1台 1台 - - - - - -

                            無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-24-86
                            0359-70-24-87
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            外径
                            (φ)
                            寸法
                            (mm)
                            詳細タイプ 品番 仕様 付属品 型式 材質 内容量

                            8,500円

                            ( 9,350円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-10~60---600.00911コネクタ部:Φ9×30センサ8223-11-取扱説明書SK-L700R-TH-1センサ部:PC、コネクタ部:PVC-

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-20~8034---0.03511コネクタ部:Φ12×40センサ8223-12-取扱説明書SK-L700R-TH-2センサ部:SUS304、コネクタ部:PVC、コード:PVC-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました