(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計 SK-270WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計 SK-270WP

通常価格(税別)
11,900円 ~ 20,842円
税込価格
13,090円 ~ 22,926円

【特長】 ・流水で丸洗い可能な防水構造 ・ハンドリングし易い外観フィルム ・防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 重量(kg):
    約0.155(乾電池含む)
  • 寸法(mm):
    約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず)
  • 型式:
    SK-270WP
  • 精度:
    表示:±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃:その他±5digit:±(0.2+1digit):-40.0~200.0℃:その他±10digit
  • 材質:
    PC樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 総合精度は接続するセンサーにより異なります。詳細は温度センサーの取扱説明書をご参照ください。
    測定範囲はセンサーにより異なります。
    付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
    温度センサーの仕様に関してはご使用される温度センサーに付属されている取扱説明書をご参照ください。
    IPX7:常温の水中(水深1m)に31分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の浸水がないこと。(但し、水中のご使用はできません)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
0359-70-23-290359-70-23-30
型式SK-270WP型式SK-270WP
表示範囲-50.0~300.0℃表示範囲-50.0~300.0℃
摘要センサ付き摘要本体のみ
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃ その他±5digit表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃ その他±5digit
※条件:測定環境が0~40℃※条件:測定環境が0~40℃
±(0.2+1digit):-40.0~200.0℃ その他±10digit±(0.2+1digit):-40.0~200.0℃ その他±10digit
※条件:測定環境が10~-0.1℃、40.1~60℃※条件:測定環境が10~-0.1℃、40.1~60℃ 
※総合精度は接続するセンサにより異なります。詳細は温度センサの取扱説明書をご参照ください。※総合精度は接続するセンサにより異なります。詳細は温度センサの取扱説明書をご参照ください。
分解能0.1℃分解能0.1℃
表示サンプリング約0.5~1秒。温度変化の激しい時はサンプリング約0.5秒。表示サンプリング約0.5~1秒。温度変化の激しい時はサンプリング約0.5秒。
緩やかな変動の時はサンプリング約1秒となります。緩やかな変動の時はサンプリング約1秒となります。
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP、(温度/時間)、ブザー、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP、(温度/時間)、ブザー、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク
使用環境条件-10~60℃ 80%rh以下(結露なきこと)使用環境条件-10~60℃ 80%rh以下(結露なきこと)
保管環境条件+10~60℃(結露なきこと)保管環境条件+10~60℃(結露なきこと)
電源単4形アルカリ乾電池 2本電源単4形アルカリ乾電池 2本
材質PC樹脂材質PC樹脂
寸法約(W)70×(H)171×(D)40mm (突起部含まず)寸法約(W)70×(H)171×(D)40mm (突起部含まず)
質量約155g(乾電池含む)質量約155g(乾電池含む)
保護等級JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時保護等級JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
付属品取扱説明書1冊、単4形アルカリ乾電池2本、ビニールカバー1個、ネックストラップ1本付属品取扱説明書1冊、単4形アルカリ乾電池2本、ビニールカバー1個、ネックストラップ1本
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
センサ付
1台

1個

20,842( 22,926円 )

5日目

本体のみ
1台

1個

11,900( 13,090円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流水で丸洗い可能な防水構造
・ハンドリングし易い外観フィルム
・防水構造(IP67準拠)で流水での丸洗いが可能です
・保護ラバーを指示計ケース外周に施し、落下等の衝撃に優れています
・標準センサー取っ手にステンレスセンサを採用しました
・指定の温度に到達するとタイマーをカウントダウンさせ、LEDやブザーでお知らせする『HACCP機能』を搭載しています
・異物混入につながるシールを極力無くし、指示計の器物番号や前回校正履歴を液晶部に表示します
・ゴミが付着しにくい構造に改良しました

(i)ご注意

  • 総合精度は接続するセンサーにより異なります。詳細は温度センサーの取扱説明書をご参照ください。
    測定範囲はセンサーにより異なります。
    付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
    温度センサーの仕様に関してはご使用される温度センサーに付属されている取扱説明書をご参照ください。
    IPX7:常温の水中(水深1m)に31分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の浸水がないこと。(但し、水中のご使用はできません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型デジタル温度計 SK-270WP

防水型デジタル温度計 SK-270WP

    防水型デジタル温度計 HACCP機能

    防水型デジタル温度計 HACCP機能

      冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

      冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

        TRUSCO アラーム付き中心温度計

        TRUSCO アラーム付き中心温度計

          防水型デジタル温度計 バックライト機能付

          防水型デジタル温度計 バックライト機能付

            大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

            大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

              防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

              防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                  防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

                  防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

                    メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                    メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                      メーカー 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 熱研 トラスコ中山 A-Gas Japan(旧FUSO) 熱研 熱研 シチズン(リズム時計) 佐藤計量器製作所 ケニス
                      通常価格 11,900円 9,900円 5,052円 2,650円 27,432円 4,441円 3,000円 3,301円 3,799円 161,134円
                      通常出荷日 5日目   1日目   5日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   7日目   11日目  
                      商品タイプ 温度計 - 温度計 - - 温湿度計 - - 棒状温度計 温湿度記録計(ロガー)
                      重量(kg) 約0.155(乾電池含む) - - - - - - - - -
                      寸法(mm) 約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず) - - - - - - - - -
                      型式 SK-270WP - - - - - - - - -
                      精度 表示:±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃:その他±5digit:±(0.2+1digit):-40.0~200.0℃:その他±10digit - - - - - - - - -

                      防水型デジタル温度計 SK-270WPのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました