(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

通常単価(税別)
8,058円
税込単価
8,864円

【特長】 ・食品の温度管理に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です ・時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 測定範囲は接続するセンサーSWPIIシリーズで異なります。

型番

0219-70-23-21 解除

Loading...

製品仕様
0219-70-23-21
品目防水デジタル温度計
型式CT-285WP
温度測定範囲(℃)-50.0~+300.0
仕様センサー:サーミスタ
プローブ:ステンレス鋼φ3.5×150mm、感知部:先端φ2.5mm×20mm
ケーブル:φ2.5mm×1000mm
測定範囲:-50.0~+300.0℃
分解能:温度測定時:0.1℃、アラーム設定時:1℃
確度:±1℃(-10.0~+100.0℃)、±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃)、±3℃(+200.1~300.0℃)
サンプリング:1回/秒
使用温湿度:-10~+50℃、90%RH以下 但し結露なきこと
保存温湿度:-10~+50℃、90%RH以下 但し電池含まず結露なきこと
外形寸法:W66×D22×H135mm
重量:約150g(電池含む)
電源:単4形乾電池(1.5V)×2
電池寿命:約400時間(アルカリ電池使用時)
防塵・防水性:IP65準拠
付属品:取扱説明書、プローブキャップ、単4形乾電池(1.5V)×2(動作確認用)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
詳細タイプ
品番
品目
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0219-70-23-21

-50~+300
約0.150(電池含む)
外形:W66×D22×H135
-
-
防水デジタル温度計
CT-285WP
1台

1個

8,058( 8,864円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品の温度管理に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です
・時計/レコード機能付

(i)ご注意

  • 測定範囲は接続するセンサーSWPIIシリーズで異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計 時計・レコード機能付の型番0219-70-23-21のページです。
型番0219-70-23-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

    中心温度計 AD-5624

    中心温度計 AD-5624

      中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

      中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

        食品用デジタル温度計 TM-150

        食品用デジタル温度計 TM-150

          A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計

          A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計

            T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

            T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

              記録紙 S・1685100

              記録紙 S・1685100

                室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

                室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

                  4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                  4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                    冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

                    冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

                      記録紙地中計1針 7日巻AR140-1

                      記録紙地中計1針 7日巻AR140-1

                        メーカー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 8,058円 3,836円 28,069円 4,350円 4,000円 32,000円 4,000円 1,950円 61,134円 5,430円 4,400円
                        通常出荷日 5日目   1日目   16日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   12日目   1日目   8日目  
                        商品タイプ 温度計 中心温度計 - - - - - - - - -
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        防水デジタル温度計 時計・レコード機能付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました