(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0540-70-23-05
放射温度計 東京硝子器械 温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,266円
税込単価
25,593円

【特長】 ・高精度と使いやすさで効率的な温度管理 ・赤外線のHORIBAだから...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他方式等の温度計と測定指示表を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正をすることでご利用いただけます。

型番

0540-70-23-05 解除

Loading...

製品仕様
0219-70-25-910219-70-25-920219-70-25-93
型式IR-210型式IR-211型式IR-211H
温度測定範囲(℃)-50~330℃温度測定範囲(℃)-50~500℃温度測定範囲(℃)-50~550℃
仕様センサー:IR-210 仕様センサー:IR-211 仕様センサー:IR-211H 
測定範囲:-50~330℃測定範囲:-50~500℃測定範囲:-50~550℃
分解能:0.1℃分解能:0.1℃分解能:0.1℃
測定確度:±4℃(-50~0℃)、±2%±2℃(0~330℃)測定確度:±4℃(-50~0℃)、±2%±2℃(0~500℃)測定確度:±4℃(-50~0℃)、±2%±2℃(0~550℃)
測定エリアサイズ:12:1 測定エリアサイズ:12:1 測定エリアサイズ:13:1 
放射率:0.95固定放射率:0.95固定放射率:0.1~1.0
使用温湿度:0~50℃、10~95%RH 但し結露なきこと使用温湿度:0~50℃、10~95%RH 但し結露なきこと使用温湿度:0~50℃、10~95%RH 但し結露なきこと
保存温湿度:-20~60℃、80%RH以下 但し結露なきこと保存温湿度:-20~60℃、80%RH以下 但し結露なきこと保存温湿度:-20~60℃、80%RH以下 但し結露なきこと
オートパワーオフ:約20秒オートパワーオフ:約20秒オートパワーオフ:約20秒
外形寸法:W36×H134×D88.5㎜ 外形寸法:W36×H134×D88.5㎜ 外形寸法:W27.5×H155.5×D98.8㎜ 
重量:約145g(電池含む)重量:約145g(電池含む)重量:約176g(電池含む)
電源:9V角形電池×1電源:9V角形電池×1電源:9V角形電池×1
付属品:取扱説明書付属品:取扱説明書付属品:取扱説明書
校正:可校正:可校正:可
 
0359-70-24-61
型式SK-8130
測定範囲(℃)-50~500
分解能(℃)1
仕様測定範囲:-50~500℃
測定精度
±2℃:1~199℃
±1%rdg:200℃以上
±5℃:0℃以下
(条件)周囲温度23±5℃、放射率0.95において
分解能:1℃
放射率:0.10~1.00(0.01ステップ)
距離係数:D:S 約15:1
音量:約55dB
電源:単3形アルカリ電池×2
電池寿命:約16時間 レーザマーカON(常温にて)
外形寸法:約W44×D27.5×H152mm
質量:約140g(電池含む)
付属品:ネックストラップ、取扱説明書、単3形アルカリ電池
 
0540-70-23-05
品目放射温度計
型式testo830-T1
距離・測定視野10:01
方式1ポイントレーザー
仕様測定範囲:-30~+400℃
最小分解能:0.1℃
精度:T1、T2…±1.5℃または±計測値の1.5%(+0.1~+400℃)、±2℃(-30~0℃)
外形寸法:75×38×190Hmm 
重量:200g
電源:006P電池(9V)1個
 
0359-70-24-93
型番8263-00
測定範囲-40℃~450℃
測定精度-40℃~-20℃:±3℃
-19.9℃~399℃:G3316±2% rdgまたは±2℃のいずれか大きい値
400℃~450℃:±2.5% rdg
(条件)測定環境温度23℃±5℃ 放射率0.95黒体炉校正時
分解能0.1℃:100℃未満、1℃:100℃以上自動切替
放射率0.95,0.90,0.85 3点切り替え可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
距離係数D:S=10:1(D:測定距離、 S:測定サイズ直径)
検出素子サーモパイル
レーザーマーカークラス2 レーザ製品、光源波長650nm 出力1mW以下
消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)
使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下
保管温湿度範囲-20~55℃、90%rh以下
電源9V乾電池6F22(006P)
消費電流最大40mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
電池寿命約5時間(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
約8時間(レーザマーカON・バックライトOFFのとき)
約20時間(レーザマーカOFF・バックライトONのとき)
約80時間(レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき)
バックライト液晶(LCD)バックライト付
寸法(W)46×(H)160×(D)78mm
質量:約157g(電池含む)
付属品取扱説明書、9V乾電池6F22(006P)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース、本体ビニールカバー 各1
商品情報を表示

0540-70-23-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
品番
仕様
品目
型式
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0540-70-23-05

-30~+400
0.2
外形:75×38×190H
-
-
放射温度計
testo830-T1
T1、T2…±1.5℃または±計測値の1.5%(+0.1~+400℃)、±2℃(-30~0℃)
1個

1個

23,266( 25,593円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度と使いやすさで効率的な温度管理
・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の【高精度】設置型放射温度計です
・測定精度:±1.0℃、再現性:0.5℃(測定温度:0.0~200℃において)を実現しました
・USBポートで、パソコンと接続するだけ電源供給・連続測定データ収集が可能です
・付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます

(i)ご注意

  • 他方式等の温度計と測定指示表を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正をすることでご利用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 東京硝子器械の型番0540-70-23-05のページです。
型番0540-70-23-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射温度計 東京硝子器械

放射温度計 東京硝子器械

    堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

        堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

        堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

          ボタン型温度ロガー

          ボタン型温度ロガー

            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

              無線温度・温湿度ロガー

              無線温度・温湿度ロガー

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                  マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                  マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                    蛍光式光ファイバー温度計 FLシリーズ

                    蛍光式光ファイバー温度計 FLシリーズ

                      温湿度変換器

                      温湿度変換器

                        サーモレコーダー

                        サーモレコーダー

                          赤外線放射温度計 液晶バックライト付

                          赤外線放射温度計 液晶バックライト付

                            メーカー 東京硝子器械 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 安立計器 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 8,524円 68,218円 88,364円 85,088円 16,335円 47,263円 16,150円 2,323円 7,000円 14,885円 26,821円 31,402円 11,162円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~   19日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   1日目~   9日目   5日目  
                            商品タイプ 温度計 - - - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温度計 温湿度計 - - 温湿度記録計 温度計

                            放射温度計 東京硝子器械のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0219-70-25-91
                            0359-70-24-93
                            0540-70-23-06
                            0830-70-24-01
                            0830-70-24-02
                            0830-70-24-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            重量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            品番 仕様 品目 型式 精度 内容量

                            8,524円

                            ( 9,376円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -50~330約0.145(電池含む)外形:W36×H134×D88.5---IR-210-1台

                            14,500円

                            ( 15,950円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -約0.157(電池含む)(W)46×(H)160×(D)788263-00----40℃~-20℃:±3℃:-19.9℃~399℃:G3316±2%:rdgまたは±2℃のいずれか大きい値:400℃~450℃:±2.5%:rdg:(条件)測定環境温度23℃±5℃:放射率0.95黒体炉校正時1台

                            25,539円

                            ( 28,093円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -30~+4000.2外形:75×38×190H--放射温度計testo830-T2T1、T2…±1.5℃または±計測値の1.5%(+0.1~+400℃)、±2℃(-30~0℃)1個

                            84,106円

                            ( 92,517円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -50~500---微小スポットタイプ-IT-480S-1台

                            84,106円

                            ( 92,517円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -50~500---小スポットタイプ-IT-480L-1台

                            72,466円

                            ( 79,713円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -50~500---汎用タイプ、摘要:照準レーザー付-IT-480N-1台

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました