(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁掛型隔測式温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁掛型隔測式温度計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,732円 ~ 52,113円
税込価格
25,005円 ~ 57,324円

【特長】 ・ダイヤル直径100mmの壁掛け式の蒸気圧式温度計、感温部はネジなし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 内容量:
    1台

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
重量(kg)
外径(φ)
1目盛(℃)
詳細タイプ
品番
感温部サイズ(mm)
仕様
精度
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~500
0
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3400-50
φ12×100
ダイヤル径:φ100mm防水性:JIS:C:0920:IPX1:に準拠リード線:3m感温部:φ12mm×100mm取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

42,357( 46,593円 )

19日目

0~100
0
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3000-01
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

44,080( 48,488円 )

5日目

0~50
0
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3000-05
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

38,892( 42,781円 )

5日目

0~150
0
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3000-15
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

37,964( 41,760円 )

5日目

0~200
0
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3000-20
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

38,892( 42,781円 )

5日目

0~300
0
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3000-30
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

42,294( 46,523円 )

5日目

-50~50
-50
1.3
ケース外径:110mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3000-55
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

45,309( 49,840円 )

5日目

0~100
0
1.8
ケース外径:154mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3020-01
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

42,603( 46,863円 )

5日目

0~50
0
1.8
ケース外径:154mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3020-05
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

45,696( 50,266円 )

5日目

0~150
0
1.8
ケース外径:154mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3020-15
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

44,768( 49,245円 )

5日目

0~200
0
1.8
ケース外径:154mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3020-20
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

47,010( 51,711円 )

5日目

-50~50
-50
1.8
ケース外径:154mm
-
取付ネジ:R(PT)1/2
3020-55
φ12×100
防水性:JISC0920IPX1に準拠、リード線:3m、取付ネジ:R(PT)1/2
-
透明板:ガラス、ケース、リード線、感温部、ネジ:SUS304
1台

1個

52,113( 57,324円 )

5日目

0~100
0
-
ケース外径:110mm
不均等目盛
取付ネジ:なし(投込型)
4300-01
φ8×100
取付ネジ:なし、(投込型)リード線:1m
±1目盛
ケース:6ナイロン+ガラス30%、透明板:ガラス、感温部、リード線:CuT・Niメッキ
1台

1個

22,732( 25,005円 )

5日目

0~80
0
-
ケース外径:110mm
不均等目盛(浴場用適温マーク入り)
取付ネジ:なし(投込型)
4300-08
φ8×100
取付ネジ:なし、(投込型)リード線:1m
±1目盛
ケース:6ナイロン+ガラス30%、透明板:ガラス、感温部、リード線:CuT・Niメッキ
1台

1個

22,732( 25,005円 )

5日目

0~120
0
-
ケース外径:110mm
不均等目盛
取付ネジ:なし(投込型)
4300-12
φ8×100
取付ネジ:なし、(投込型)リード線:1m
±1目盛
ケース:6ナイロン+ガラス30%、透明板:ガラス、感温部、リード線:CuT・Niメッキ
1台

1個

23,030( 25,333円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル直径100mmの壁掛け式の蒸気圧式温度計、感温部はネジなしの投込型、リード長は1m、浴場用適温マーク付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁掛型隔測式温度計

壁掛型隔測式温度計

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

      佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

      佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

        隔測温度計

        隔測温度計

          テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

          テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

            温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

            温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

              標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

              標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

                メーカー 東京硝子器械 テストー 東京硝子器械 エスコ テストー T&D 三商
                通常価格 22,732円 13,000円 147,990円 20,830円 16,000円 2,500円 40,000円
                通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   7日目   1日目~   4日目  
                商品タイプ 温度計 熱感知センサー 温湿度計 温度計(設置式) 熱感知センサー - -
                防滴・防水機能 防滴 なし - 防滴 防滴 - -
                内容量 1台 - 1台 - - - -

                壁掛型隔測式温度計のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました