(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面貼付用センサー MC-K7304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面貼付用センサー MC-K7304

通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

【特長】測定温度範囲(℃):0~300寸法(mm):先端17×14×t0.6コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~300
  • 寸法(mm):
    先端:17×14×t0.6
  • 型式:
    MC-K7304
  • 精度:
    クラス2
  • 内容量:
    1本

型番

0359-70-24-45 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-24-45

1本

1個

12,200( 13,420円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
測定温度範囲(℃):0~300
寸法(mm):先端17×14×t0.6
コード長さ(m):3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面貼付用センサー MC-K7304の型番0359-70-24-45のページです。
型番0359-70-24-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面貼付用センサー MC-K7304

表面貼付用センサー MC-K7304

    堆肥用センサー MC-K7108

    堆肥用センサー MC-K7108

      デュプレックスワイヤーセンサ MC-K7105

      デュプレックスワイヤーセンサ MC-K7105

        K熱電対表面温度センサ

        K熱電対表面温度センサ

          表面温度センサー TA410-1

          表面温度センサー TA410-1

            デジタル温度計用センサー LK-250

            デジタル温度計用センサー LK-250

              デジタル温度計用センサー LK-500

              デジタル温度計用センサー LK-500

                センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

                センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

                  耐圧・水温測定用センサー MC-K7500

                  耐圧・水温測定用センサー MC-K7500

                    K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                    K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                      デジタル温度計用センサー LK-300S

                      デジタル温度計用センサー LK-300S

                        ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                        ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                          センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

                          センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 三商 三商 コクゴ 東京硝子器械 テストー 三商 アズワン コクゴ
                            通常価格 12,200円 24,122円 18,762円 11,534円 10,541円 18,700円 23,100円 20,193円 28,042円 30,999円 9,700円 10,000円 16,925円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   4日目   2日目   5日目   5日目   19日目   2日目   8日目~   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー - - - 温度計 熱感知センサー - - -
                            測定温度範囲(℃) 0~300 0~300 -100~300 - -50~+200 - - - -30~100 -60~130 - - -
                            寸法(mm) 先端:17×14×t0.6 先端:φ8.0×L900 先端:φ0.65×L10 - - - - - 先端:φ17.0×L123 - - - -
                            型式 MC-K7304 MC-K7108 MC-K7105 - TA410-1 - - - MC-K7500 - - - -
                            精度 クラス2 クラス2 クラス2 - - - - - クラス2 - - - -

                            表面貼付用センサー MC-K7304のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました