(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内部温度センサー TA410-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内部温度センサー TA410-2

通常単価(税別)
5,861円
税込単価
6,447円

【特長】・内部温度用センサーです。測定範囲:-100~+500℃サイズ:φ3×...

詳細情報を確認する

型番

0080-70-20-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0080-70-20-04

1本

1個

5,861( 6,447円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部温度用センサーです。
測定範囲:-100~+500℃
サイズ:φ3×150mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内部温度センサー TA410-2の型番0080-70-20-04のページです。
型番0080-70-20-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内部温度センサー TA410-2

内部温度センサー TA410-2

    空気温度センサー TA410-3

    空気温度センサー TA410-3

      テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

      テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

        K熱電対センサ

        K熱電対センサ

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

            810PT用低温センサ グリップ

            810PT用低温センサ グリップ

              被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F

              被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F

                モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F

                モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F

                  空気センサー

                  空気センサー

                    810PT用低温センサ スリーブ

                    810PT用低温センサ スリーブ

                      グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

                      グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

                        食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

                        食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 安立計器 アズワン 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 三商 三商 タスコ 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 三商
                          通常価格 5,861円 8,756円 7,862円 8,500円 15,685円 48,622円 2,500円 4,670円 6,684円 46,922円 3,020円 16,400円
                          通常出荷日 5日目   5日目   9日目   7日目~   4日目   5日目   7日目   2日目   2日目   5日目   7日目   2日目  
                          商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - - 温度計 - - 熱感知センサー 温度計 - -
                          測定温度範囲(℃) -100~+500 -50~+200 - - - - - - -50~200 - - -
                          品目 デジタル温度計 デジタル温度計 - - - 精密型デジタル温度計 - - - 精密型デジタル温度計 - -
                          型式 TA410-2 TA410-3 - - - - - - - - - -
                          内容量 1本 1本 - - - 1本 - - - 1本 - -

                          内部温度センサー TA410-2のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました