(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

通常単価(税別)
4,445円
税込単価
4,890円

【特長】 ・温度と湿度のみのシンプル表示 ・視認性の高い大型液晶画面(165...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~+50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95
  • 重量(kg):
    0.408
  • 寸法(mm):
    本体:235×165×25
  • 型式:
    SN-908
  • 内容量:
    1個

型番

0739-72-08-01 解除

Loading...

製品仕様
0739-72-08-01
型式SN-908
測定温度範囲-9.9~+50℃
測定湿度範囲20~95%RH
仕様センサー:温度:サーミスタ :湿度:高分子抵抗
精度・温度:±1.0℃(-9.9~+40.0 ℃), ±1.5 ℃(40.1~50.0 ℃)
精度・湿度:±5%RH(35~85%RH), ±10%RH(20~34%RH, 86~95%RH) @常温
測定間隔:約10秒
電源:単3乾電池×2本
電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
作動温湿度範囲:-9.9~50.0℃, 20/95%RH但し氷結・結露なきこと)
本体寸法:235×165×25mm
重量:408g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0739-72-08-01

1個

1個

4,445( 4,890円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度と湿度のみのシンプル表示
・視認性の高い大型液晶画面(165×94mm)
・約62mmの文字高で見やすい数値
・快適表示付(非表示も可)
・温度・湿度を10秒毎に更新し、表示
・壁掛・卓上両用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械の型番0739-72-08-01のページです。
型番0739-72-08-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        自記温湿度計ウイング99 NWR9903

        自記温湿度計ウイング99 NWR9903

          照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

          照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

            多機能型デジタル温湿度計 SN-907

            多機能型デジタル温湿度計 SN-907

              レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

              レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

                照度紫外線センサ ISA-3151

                照度紫外線センサ ISA-3151

                  メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                  メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

                    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

                      デジタル温湿度計 東京硝子器械

                      デジタル温湿度計 東京硝子器械

                        T&D 温湿度センサ THA-3001

                        T&D 温湿度センサ THA-3001

                          熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                          熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                            メーカー 東京硝子器械 熱研 T&D 東京硝子器械 T&D 熱研 エー・アンド・デイ T&D セコニック シンワ測定 東京硝子器械 三商 アズワン
                            通常価格 4,445円 4,441円 35,000円 50,690円 41,931円 3,800円 4,320円 16,067円 147,039円 3,147円 4,547円 7,610円 3,296円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 放射温度計 - 温湿度記録計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - -
                            測定温度範囲(℃) -9.9~+50 -9.9~+50.0 0~55(サーミスタ) -20~+50 0~55 -10.0~+50.0 -38~365 - -20~80 内部センサー:-5~50,外部センサー:-49~70 - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95 20~95 10~95 0~100% 10~95 20~90 - - 0~100 - - - -
                            重量(kg) 0.408 - - 2.8 - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 本体:235×165×25 - - 336×140×285H - - - - - - - - -

                            大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました