(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線放射温度計 液晶バックライト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-23-96
赤外線放射温度計 液晶バックライト付 温度計

通常単価(税別)
35,668円
税込単価
39,235円

【特長】 ・1550℃までの高温域測定が可能 ・平均値、測定間温度差表示機能 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 内容量:
    1台

型番

0359-70-23-96 解除

Loading...

製品仕様
0359-70-23-960359-70-24-920359-70-24-94
型式SK-8300型番8261-00型番8266-00
測定範囲(℃)-30~1550測定範囲-20℃~315℃測定範囲-40℃~500℃
分解能(℃)0.1測定精度-20℃~100℃:±2℃測定精度-19.9℃~450℃:±2% rdgまたは± 2℃のいずれか大きい値
仕様測定範囲:-30~1550℃101℃~315℃:±2% Reading-40℃~-20℃,451℃~500℃:±4% rdgまたは±4℃のいずれか大きい値
測定精度:(条件)測定環境温度23℃±5℃ 放射率0.95黒体炉校正時(条件)測定環境温度23℃±5℃放射率0.95のとき
±3℃:-30.0~-20.1℃分解能1℃分解能0.1℃:100℃未満、1℃:100℃以上 自動切替
±2℃:-20.0~100.0℃再現性±1℃放射率ε=0.30~1.00の範囲において0.01単位で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 
±2%rdg:上記以外放射率0.95固定距離係数D:S=10:1(D:測定距離、 S:測定サイズ直径)
(条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95にて距離係数D:S=8:1(D:測定距離、 S:測定サイズ直径)検出素子サーモパイル
分解能:0.1℃検出素子サーモパイル測定波長8~14μm
放射率:0.10~1.00(0.01ステップ)測定波長6~14μmレーザーマーカークラス2 レーザ製品、光源波長650nm 出力1mW以下
距離係数:D:S=約50:1応答時間0.5秒消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)
音量:約60dBレーザーマーカーあり(1点)・クラス2 波長650nm 出力1mW以下使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下
電源:9Vアルカリ電池(006P)×1個使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下保管温湿度範囲-20~50℃、90%rh以下
使用環境:0~50℃、85%rh以下 但し結露なきこと保管温湿度範囲-20~55℃、90%rh以下電源9V乾電池6F22 (006P)
材質:ABS樹脂電源9V乾電池6F22(006P)消費電流最大40mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
外形寸法:約W51×H200×D166mm消費電流最大40mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)電池寿命約5時間(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
質量:約280g(電池電池寿命約5時間(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)約12時間(レーザマーカON・バックライトOFFのとき)
  約10時間(レーザマーカON・バックライトOFFのとき)約8時間(レーザマーカOFF・バックライトONのとき)
  約10時間(レーザマーカOFF・バックライトONのとき)約55時間(レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき)
  約50時間(レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき)バックライト液晶(LCD)バックライト付
  バックライトあり 液晶(LCD)バックライト付寸法(W)45×(H)157×(D)80mm
  寸法(W)41.5×(H)160×(D)65mm質量:約151g(電池含む)
  質量:約140g(電池含む)付属品取扱説明書、9V乾電池6F22(006P)2個(1個は工場出荷時本体にセット済)、ハンドストラップ、レザーケース各1
 
0540-70-23-080540-70-23-09
品目赤外線放射温度計品目赤外線放射温度計
型式testo835-T1型式testo835-T2
温度測定範囲(℃)-30~600温度測定範囲(℃)-10~1500
仕様温度精度:±1℃仕様温度精度:±2℃
スポット比:50:1(+センサ窓の直径24mm)スポット比:50:1(+センサ窓の直径24mm)
測定波長:8~14μm測定波長:8~14μm
放射率:0.10~1.00放射率:0.10~1.00
測定間隔:2回/秒測定間隔:2回/秒
レーザー:4点レーザー:4点
アラーム機能:赤外・熱電対温度アラーム機能:赤外・熱電対温度
メモリ:200データメモリ:200データ
外付けプローブ:K熱電対外付けプローブ:K熱電対
測定レンジ:-30~+600℃測定レンジ:-10~+1500℃
動作温度:-20~+50℃動作温度:-20~+50℃
商品情報を表示

0359-70-23-96 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
品番
品目
型式
精度
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-23-96

-30~1550
約0.280(電池
外形:約W51×H200×D166
-
-
SK-8300
±3℃:-30.0~-20.1℃:±2℃:-20.0~100.0℃:±2%rdg:上記以外:(条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95にて
ABS樹脂
1台

1個

35,668( 39,235円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1550℃までの高温域測定が可能
・平均値、測定間温度差表示機能
・10点までのデータメモリ機能付き
・液晶バックライト付き
・カメラ用三脚穴付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計 液晶バックライト付の型番0359-70-23-96のページです。
型番0359-70-23-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線放射温度計 液晶バックライト付

赤外線放射温度計 液晶バックライト付

    中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

    中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

      大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

      大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

        照度紫外線センサ ISA-3151

        照度紫外線センサ ISA-3151

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

              照度/紫外線/温度/湿度データロガー

              照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                乾湿計 SK式1号

                乾湿計 SK式1号

                  サーモレコーダーミニ

                  サーモレコーダーミニ

                    自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                    自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                      照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                      照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                        大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                          温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                          温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 熱研 T&D エー・アンド・デイ 東京硝子器械 T&D 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 T&D 東京硝子器械 T&D
                            通常価格 11,162円 28,069円 4,441円 16,067円 32,931円 4,547円 35,000円 2,344円 14,000円 50,690円 41,931円 4,445円 2,500円
                            通常出荷日 5日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 温度計 - 温湿度計 - 放射温度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 -
                            内容量 1台 - - - - - - 1個 1台 1台 - 1個 -

                            赤外線放射温度計 液晶バックライト付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-24-92
                            0359-70-24-94
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            重量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            品番 品目 型式 精度 材質 内容量

                            11,162円

                            ( 12,278円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -20~315約0.14(電池含む)(W)41.5×(H)160×(D)658261-00---20℃~100℃:±2℃:101℃~315℃:±2%:Reading:(条件)測定環境温度23℃±5℃:放射率0.95黒体炉校正時--

                            17,060円

                            ( 18,766円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -40~500約0.151(電池含む)(W)45×(H)157×(D)808266-00---19.9℃~450℃:±2%:rdgまたは±:2℃のいずれか大きい値:-40℃~-20℃、451℃~500℃:±4%:rdgまたは±4℃のいずれか大きい値:(条件)測定環境温度23℃±5℃放射率0.95のとき--

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました