(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤液棒状温度計 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤液棒状温度計 東京硝子器械

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】 ・棒状温度計30cm 赤 0~100℃ 1/1℃ スライドパック入

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 1目盛(℃):
    1
  • 寸法(mm):
    長さ:300
  • 精度:
    ±1℃
  • 内容量:
    1本

型番

0359-53-06-29 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-53-06-29

-100~50
0340-00
1本

1個

7,000( 7,700円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒状温度計30cm 赤 0~100℃ 1/1℃ スライドパック入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

赤液棒状温度計 東京硝子器械の型番0359-53-06-29のページです。
型番0359-53-06-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤液棒状温度計 東京硝子器械

赤液棒状温度計 東京硝子器械

    カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤

    カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤

      ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

      ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

        φ130温度・湿度計

        φ130温度・湿度計

          -20/+70゚C  温度・湿度センサー

          -20/+70゚C 温度・湿度センサー

            温・湿度・露点計

            温・湿度・露点計

              ハンディ湿度計温度計用センサー HMP75

              ハンディ湿度計温度計用センサー HMP75

                メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ エスコ アズワン アズワン
                通常価格 3,900円 22,253円 12,154円 3,400円 65,220円 4,000円 143,505円
                通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目  
                商品タイプ 棒状温度計 その他アクセサリ - 温湿度計 熱感知センサー - -
                1目盛(℃) 1 - - - - - -
                寸法(mm) 長さ:300 - - - - - -
                精度 ±1℃ - - - - - -
                内容量 1本 - - - - - -

                赤液棒状温度計 東京硝子器械のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0359-53-06-26
                0359-53-06-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                測定温度範囲
                (℃)
                品番 内容量

                3,900円

                ( 4,290円 )
                1個 -

                5日目

                -70~500320-00-

                5,200円

                ( 5,720円 )
                1個 -

                5日目

                -80~500335-00-

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました