(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

最高最低無線温湿度計 SK-300R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

最高最低無線温湿度計 SK-300R

通常単価(税別)
11,550円
税込単価
12,705円

【特長】 ・見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信。接続は親機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 型式:
    SK-300R
  • 精度:
    温度/±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外範囲):湿度/±5%rh(40~70%rh)、±10%rh(左記以外範囲)(at20~30℃)
  • 内容量:
    1台

型番

0359-70-27-15 解除

Loading...

製品仕様
0359-70-27-15
型式SK-300R
測定温度範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%RH)20~90
仕様測定範囲:
温度/-10.0~50.0℃
湿度/20~90%rh
測定精度:
温度/±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外範囲)
湿度/±5%rh(40~70%rh)、±10%rh(左記以外範囲)(at20~30℃)
表示更新:約1分
使用環境:-10~50℃、90%rh以下 但し結露なきこと
無線規格:特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠426.025MHz
通信距離:約90m(遮蔽物のない見通しのよい直線の場合)
子機防水性:JIS C 0920 IPX3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-27-15

1台

1個

11,550( 12,705円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信。接続は親機と子機の1対1です
・親機にて設置場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能
・親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録
・熱中症注意レベルを表示。熱中症注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせ
・親機は壁掛、立て掛けのどちらでも使用可能。子機は取り外し可能な吊り下げ用フック付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

最高最低無線温湿度計 SK-300Rの型番0359-70-27-15のページです。
型番0359-70-27-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

最高最低無線温湿度計 SK-300R

最高最低無線温湿度計 SK-300R

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

      無線温度・温湿度ロガー

      無線温度・温湿度ロガー

        最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

        最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

          おんどとり ジュニア

          おんどとり ジュニア

            ワイヤレス温度計 A

            ワイヤレス温度計 A

              TRUSCO 小さい温湿度計

              TRUSCO 小さい温湿度計

                外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)

                外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)

                  ネットワークサーモレコーダー

                  ネットワークサーモレコーダー

                    サーモレコーダー

                    サーモレコーダー

                      ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

                      ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

                        中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

                        中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

                          温湿度計スマートプローブ

                          温湿度計スマートプローブ

                            メーカー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ ケニス 佐藤計量器製作所 ケニス シンワ測定 トラスコ中山 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 東京硝子器械 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ テストー
                            通常価格 11,550円 7,000円 16,150円 9,420円 14,001円 17,491円 1,846円 3,838円 29,092円 31,402円 1,606円 28,069円 18,269円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目   3日目~   16日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温湿度記録計 - - -
                            測定温度範囲(℃) -10~50 0~50 - -10.0~50.0​ - - -10~50 0~50(内部)/-40~70(外部) - - - -40~+260 -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~90 - - 20~90 - - 10~99 15~95 - - - - -
                            型式 SK-300R - - - - - - - - - - - -
                            精度 温度/±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外範囲):湿度/±5%rh(40~70%rh)、±10%rh(左記以外範囲)(at20~30℃) - - - - - - - - - - - -

                            最高最低無線温湿度計 SK-300Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました