(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用温湿度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高温用温湿度プローブ

通常単価(税別)
96,522円
税込単価
106,174円

【特長】測定温度範囲(℃):0~50表面温度:-20~105測定湿度範囲(%R...

詳細情報を確認する

型番

0540-72-06-17 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0540-72-06-17

1本

1個

96,522( 106,174円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
測定温度範囲(℃):0~50
表面温度:-20~105
測定湿度範囲(%RH):10~95

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高温用温湿度プローブの型番0540-72-06-17のページです。
型番0540-72-06-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用温湿度プローブ

高温用温湿度プローブ

    温湿度センサ

    温湿度センサ

      温湿度センサー RSH-2010

      温湿度センサー RSH-2010

        平衡含水率センサー

        平衡含水率センサー

          食品用温度プローブ

          食品用温度プローブ

            おんどとりRH・センサ TR-3110

            おんどとりRH・センサ TR-3110

              -20/+70゚C  温度・湿度センサー

              -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                T&D 温湿度センサ THA-3001

                T&D 温湿度センサ THA-3001

                  T熱電対気体用温度プローブ

                  T熱電対気体用温度プローブ

                    温湿度計"ハイエスト1型"

                    温湿度計"ハイエスト1型"

                      CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                      CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        デジタル温度計 TC用キャリングケース

                        デジタル温度計 TC用キャリングケース

                          デジタル温度計用センサー LK-500

                          デジタル温度計用センサー LK-500

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 エスコ テストー アズワン エスコ 三商 テストー 佐藤計量器製作所 T&D ライン精機 三商
                            通常価格 96,522円 16,000円 10,231円 72,847円 20,000円 8,800円 65,220円 7,878円 14,000円 17,000円 56,565円 3,682円 23,100円
                            通常出荷日 5日目   4日目   7日目   2日目   7日目   1日目   1日目   2日目   20日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計 その他アクセサリ 温湿度計 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - 熱感知センサー 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ -
                            測定温度範囲(℃) 0~50、表面温度:-20~105 -25~70 - 0~40(NTC) -50~350 - -20~70(NTC) - -50~350 -10~50 0~55 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 10~95 0~99 - 0~100 - - 0~100 - - 20~100 10~95 - -
                            詳細タイプ 指示計のみ - - - - - - - - - - - -
                            精度 温度:±0.2℃湿度:±2%RH(+2~98%RH) - - - - - - - - - - - -

                            高温用温湿度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました