(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気温度センサー TA410-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気温度センサー TA410-3

通常単価(税別)
8,756円
税込単価
9,632円

【特長】測定温度範囲:-50~+200℃サイズ:先端部厚み/1mm、センサー長...

詳細情報を確認する

型番

0080-70-20-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0080-70-20-05

1本

1個

8,756( 9,632円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
測定温度範囲:-50~+200℃
サイズ:先端部厚み/1mm、センサー長/155mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空気温度センサー TA410-3の型番0080-70-20-05のページです。
型番0080-70-20-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気温度センサー TA410-3

空気温度センサー TA410-3

    内部温度センサー TA410-2

    内部温度センサー TA410-2

      Pt100防水型浸漬芯温プローブ

      Pt100防水型浸漬芯温プローブ

        デジタル温度計 TC用キャリングケース

        デジタル温度計 TC用キャリングケース

          温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

          温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

            カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

            カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

              表面温度センサー TA410-1

              表面温度センサー TA410-1

                K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 テストー ライン精機 T&D 三商 東京硝子器械 テストー
                  通常価格 8,756円 5,861円 17,854円 3,682円 2,500円 12,100円 10,541円 17,000円
                  通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   1日目~   2日目   5日目   7日目  
                  商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - - 熱感知センサー 熱感知センサー
                  測定温度範囲(℃) -50~+200 -100~+500 -50~400 - - - -50~+200 -60~400
                  品目 デジタル温度計 デジタル温度計 - - - - デジタル温度計 -
                  型式 TA410-3 TA410-2 - - - - TA410-1 -
                  内容量 1本 1本 - - - - 1本 -

                  空気温度センサー TA410-3のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました