(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度表示器 LED 文字高約57mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-22-73
温湿度表示器 LED 文字高約57mm 温湿度計(計測用)

通常単価(税別)
121,701円
税込単価
133,871円

【特長】 ・文字高約57mmのLEDを採用したアナログ電圧(DC0-1V)入力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~99.9
  • 精度:
    表示:温度:±(0.3+1digit)℃:湿度:±(0.3+1digit)%rh
  • 材質:
    本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
  • 内容量:
    1台

型番

0359-70-22-73 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0359-70-22-730359-70-22-75
型番8091-508092-50
表示範囲温度:0.0~65.0℃温度:-15.0~65.0℃
湿度:5.0~99.9%rh湿度:5.0~99.9%rh
分解能温度:0.1℃温度:0.1℃
湿度:0.1%rh湿度:0.1%rh
表示精度温度:±(0.3+1digit)℃温度:±(0.3+1digit)℃
湿度:±(0.3+1digit)%rh湿度:±(0.3+1digit)%rh
表示サンプリング約1秒約1秒
表示7セグメント赤色LED 文字高約57mm7セグメント赤色LED 文字高約57mm
使用環境0~50℃ 85%rh以下0~50℃ 85%rh以下
入力接続端子台端子台
入力温度:DC 0~650mV(0.0~65.0℃)温度:DC-150~650mV(-15.0~65.0℃)
湿度:DC 50~999mV(5.0~99.9%rh)湿度:DC50~999mV(5.0~99.9%rh)
電源DC12V 約3.2W(専用ACアダプタ付属)DC12V 約3.2W(専用ACアダプタ付属)
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
寸法(W)463×(H)213×(D)65mm(突起部を除く)(W)360×(H)202×(D)85mm(突起部を除く) 
質量:約3.5kg質量:約3.7kg
付属品ACアダプタ 1個ACアダプタ 1個
壁掛け金具 4個取扱説明書 1冊
取扱説明書 1冊 
商品情報を表示

0359-70-22-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-22-73

0~65
約3.5
(W)463×(H)213×(D)65(突起部を除く)
8091-50
1台

1個

121,701( 133,871円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高約57mmのLEDを採用したアナログ電圧(DC0-1V)入力タイプのデジタル温湿度表示器です
・マルチアングルタイプで表示部の角度が可変できますので取り付けの自由度が上がります
・温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温湿度表示器 LED 文字高約57mmの型番0359-70-22-73のページです。
型番0359-70-22-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度表示器 LED 文字高約57mm

温湿度表示器 LED 文字高約57mm

    佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

    佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

      温湿度表示器 LED

      温湿度表示器 LED

        照度紫外線センサ ISA-3151

        照度紫外線センサ ISA-3151

          おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

          おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

            温度表示器

            温度表示器

              入力モジュール専用延長ケーブル

              入力モジュール専用延長ケーブル

                外部電源ユニット AD-0620

                外部電源ユニット AD-0620

                  照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                  照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                      小型記録温湿度計

                      小型記録温湿度計

                        ボタン型温度ロガー

                        ボタン型温度ロガー

                          カード型データレコーダー KT-275U/NX

                          カード型データレコーダー KT-275U/NX

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 T&D ケニス 佐藤計量器製作所 T&D T&D T&D T&D ケニス ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 120,825円 147,990円 140,936円 16,067円 47,000円 131,016円 4,215円 9,927円 41,931円 35,000円 48,800円 16,335円 20,319円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   6日目   4日目   7日目   7日目   9日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目~   4日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) 温度計 その他アクセサリ その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 - 温湿度記録計
                            測定湿度範囲(%RH) 5~99.9 5~99.9 - - 0~99(分解能:0.1) - - - 10~95 10~95 5~100(最小目盛5) - 5~95
                            精度 表示:温度:±(0.3+1digit)℃:湿度:±(0.3+1digit)%rh 表示:±(0.1+1digit) - - - - - - - - - - 温度:±0.3℃:湿度:±5%
                            材質 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - 1台

                            温湿度表示器 LED 文字高約57mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-22-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            重量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            品番 内容量

                            120,825円

                            ( 132,908円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -15~65約3.7(W)360×(H)202×(D)85(突起部を除く)8092-50-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました