(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延長リード線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

延長リード線

通常単価(税別)
5,100円
税込単価
5,610円

温度計・湿度計関連機器のストレートプラグタイプの延長リード線になります。

詳細情報を確認する

型番

0540-76-03-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0540-76-03-16

ストレートプラグ
1本

1個

5,100( 5,610円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度計・湿度計関連機器のストレートプラグタイプの延長リード線になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

延長リード線の型番0540-76-03-16のページです。
型番0540-76-03-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長リード線

延長リード線

    被覆K熱電対(ガラス被覆)

    被覆K熱電対(ガラス被覆)

      被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)

      被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

          延長用補償導線 TA410-4

          延長用補償導線 TA410-4

            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

              K熱電対延長ケーブル(補償導線)

              K熱電対延長ケーブル(補償導線)

                K熱電対高速応答温度プローブ

                K熱電対高速応答温度プローブ

                  センサ延長ケーブル3m RTH-1210

                  センサ延長ケーブル3m RTH-1210

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

                      延長ケーブル

                      延長ケーブル

                        メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 アズワン テストー 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 ライン精機
                        通常価格 5,100円 3,000円 2,971円 15,644円 4,242円 13,478円 2,200円 24,000円 3,000円 16,403円 4,183円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   7日目   5日目   7日目   1日目   7日目   8日目   7日目   10日目  
                        商品タイプ その他アクセサリ - - - その他アクセサリ - - 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー -
                        内容量 1本 - - - 1本 - - - 1本 - -

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました