(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル温度計用保護管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-25-95
バイメタル温度計用保護管 温度計

通常単価(税別)
8,900円
税込単価
9,790円

【特長】材質:SUS304寸法(mm):φ10×50、φ10×100、φ10×...

詳細情報を確認する

型番

0359-70-25-95 解除

Loading...

商品情報を表示

0359-70-25-95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-25-95

φ10×100
3302-00
1本

1個

8,900( 9,790円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:SUS304
寸法(mm):φ10×50、φ10×100、φ10×150、φ10×200

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイメタル温度計用保護管の型番0359-70-25-95のページです。
型番0359-70-25-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル温度計用保護管

バイメタル温度計用保護管

    ステンレス保護管センサ

    ステンレス保護管センサ

      ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

      ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

        ステンレス保護管センサ TRシリーズ

        ステンレス保護管センサ TRシリーズ

          バイメタル式温度計用 保護管

          バイメタル式温度計用 保護管

            壁掛隔測式温度計用 保護管

            壁掛隔測式温度計用 保護管

              水中用センサ TR-5530

              水中用センサ TR-5530

                汎用形測温抵抗体

                汎用形測温抵抗体

                  液膨張式サーモスタット用保護管 TTZ2

                  液膨張式サーモスタット用保護管 TTZ2

                    デジタル温度計用センサー LK-250

                    デジタル温度計用センサー LK-250

                      デジタル温度計用センサー LK-300S

                      デジタル温度計用センサー LK-300S

                        極細高感度センサ TR-5620

                        極細高感度センサ TR-5620

                          CHINO シース熱電対 1SKF643

                          CHINO シース熱電対 1SKF643

                            メーカー 東京硝子器械 T&D アズワン T&D アズワン アズワン T&D チノー アズワン 三商 三商 T&D チノー
                            通常価格 8,900円 3,500円 6,000円 6,000円 8,900円 8,898円 12,800円 22,641円 2,800円 18,700円 9,700円 11,000円 8,927円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   6日目   7日目~   7日目~   6日目   4日目   15日目   4日目   2日目   6日目   8日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ - - その他アクセサリ - - その他アクセサリ 熱感知センサー その他アクセサリ - - - 熱感知センサー
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            バイメタル温度計用保護管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-25-94
                            0359-70-25-96
                            0359-70-25-97
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            品番 内容量

                            8,900円

                            ( 9,790円 )
                            1個 -

                            5日目

                            φ10×503300-00-

                            9,000円

                            ( 9,900円 )
                            1個 -

                            5日目

                            φ10×1503304-00-

                            9,700円

                            ( 10,670円 )
                            1個 -

                            5日目

                            φ10×2003306-00-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました