(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットワークサーモレコーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットワークサーモレコーダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,910円
税込単価
34,001円

【特長】 ・インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在地のモニタリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 寸法(mm):
    本体:W78×D37×H55
  • 品目:
    サーモレコーダー
  • 内容量:
    1台

型番

0116-70-24-31 解除

Loading...

製品仕様
0116-70-24-29
品目サーモレコーダー
型式RT-13M
LAN無線
タイプ温度2ch
質量(g)80
仕様センサ(外付け):RTH-1010  サーミスタ
測定チャンネル:温度 2ch
測定範囲:-40~110℃(付属センサ)-60~155℃(オプションセンサ:ふっ素樹脂被覆)
精度:平均±0.3℃(at-20~80℃)平均±0.5℃(at-40~-20℃/80~110℃)
測定分解能:0.1℃
応答性:熱時定数:約75秒、 90%応答約190秒
データ記録容量:8000個×2ch
記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分 (15通りから選択)
記録モード:エンドレス (記憶容量いっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)
液晶表示:測定値(交互表示)、 電源警告マーク、 その他
外部警報端子:<出力端子:フォトモスリレー出力> オフ時の電圧:AC/DC50V以下オン時の電流:0.1A以下、 オン抵抗:35Ω
通信プロトコル:HTTP、 SMTP(POP before SMTP、 SMTP-AUTH<LOGIN>)、 FTP、 SNTP、 DHCP、 DNS
電源:主電源…ACアダプタ(AD-0638)/バックアップ用…コイン形リチウム電池(CR-2032)のみの場合:約3ヶ月
本体寸法:W78×D37×H55mm
本体動作環境:温度:-10~60℃、 湿度:90%RH以下(但し結露なきこと)
付属品:USB通信ケーブル(RTH-9010)、 LANケーブル、 ACアダプタ(AD-0638)、コイン型リチウム電池(CR-2032)、 ソフトウェア(CD-ROM)、 取扱説明書(保証書付)一式
 
0116-70-24-31
品目サーモレコーダー
型式RS-13M
LAN無線
タイプ温湿度1ch
質量(g)80
仕様センサ(外付け):RTH-4010 高分子膜抵抗式
測定チャンネル:湿度 1ch
測定範囲:10~95%RH(0~99%RH)
精度:±0.5%RH(at25℃50%RH)
測定分解能:1%RH
応答性:90%応答約7分
データ記録容量:8000個×2ch
記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
記録モード:エンドレス(記憶容量いっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)
液晶表示:測定値(交互表示)、 電源警告マーク、 その他
外部警報端子:<出力端子:フォトモスリレー出力> オフ時の電圧:AC/DC50V以下オン時の電流:0.1A以下、オン抵抗:35Ω
通信プロトコル:HTTP、SMTP(POP before SMTP、SMTP-AUTH<LOGIN>)、FTP、SNTP、DHCP、DNS
電源:主電源…ACアダプタ(AD-0638)/バックアップ用…コイン形リチウム電池(CR-2032)のみの場合:約3ヶ月
本体寸法:W78×D37×H55mm
本体動作環境:温度:-10~60℃、 湿度:90%RH以下(但し結露なきこと)
付属品:USB通信ケーブル(RTH-9010)、ACアダプタ(AD-0638)、コイン型リチウム電池(CR-2032)、ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書(保証書付)一式
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
重量(kg)
詳細タイプ
型式
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0116-70-24-31

-
10~95(0~99)
0.08
測定チャンネル:温度 1ch、LAN:無線
RS-13M
±0.5%RH(at25℃50%RH)
1台

1個

30,910( 34,001円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在地のモニタリング、警報監視などができる温度・温湿度データロガーです
・データロガーが単体でネットワークへデータを送信するため、パソコンがない場所でもシステムの構築が可能です
・ネットワーク経由による自動データ収集:記録データ・現在値をFTP転送orEメールにて自動送信
・現在値モニタリング可能:付属ソフトもしくはブラウザでのモニタリングが可能。設定した間隔で自動的に現在値が表示されます
・警報メールの送信が可能:警報の上下限値・判定時間を設定し、警報メールの送信が可能です。連動した外部接点出力機能あり
・インターネットでデータを共有WebStorageサービスを用いて、記録データ・現在値データを共有することが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネットワークサーモレコーダーの型番0116-70-24-31のページです。
型番0116-70-24-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットワークサーモレコーダー

ネットワークサーモレコーダー

    サーモレコーダー

    サーモレコーダー

      温度記録計 TR-71nw

      温度記録計 TR-71nw

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

          最高最低無線温湿度計 SK-300R

          最高最低無線温湿度計 SK-300R

            データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

            データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

              照度/紫外線/温度/湿度データロガー

              照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

                T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

                  組込み型温度計 AD-5658

                  組込み型温度計 AD-5658

                    クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                    クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                      サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

                      サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

                        サーモラベル Fシリーズ

                        サーモラベル Fシリーズ

                          クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                          クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン T&D 三商 エー・アンド・デイ T&D 日油技研工業 日油技研工業 T&D
                            通常価格 29,092円 31,402円 27,000円 31,693円 11,550円 35,000円 35,000円 32,000円 2,000円 28,343円 5,500円 5,500円 32,742円
                            通常出荷日 19日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 - - 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 組み込み型温度計 温湿度記録計(ロガー) 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温湿度記録計(ロガー)
                            寸法(mm) 本体:W78×D37×H55 - - - - - - - - - - - -
                            品目 サーモレコーダー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - 1台 - - - - - - - -

                            ネットワークサーモレコーダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0116-70-24-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            測定湿度範囲
                            (%RH)
                            重量
                            (kg)
                            詳細タイプ 型式 精度 内容量

                            29,092円

                            ( 32,001円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -40~110(付属センサ)-60~155(オプションセンサ:ふっ素樹脂被覆)-0.08測定チャンネル:温度 2ch、LAN:無線RT-13M平均±0.3℃(at-20~80℃)平均±0.5℃(at-40~-20℃/80~110℃)-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました