(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル最高最低温度計 -10~50℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル最高最低温度計 -10~50℃

通常単価(税別)
2,323円
税込単価
2,555円

【特長】 ・現在温度・最高/最低温度を同時に表示します ・お部屋などの温度管理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 内容量:
    1台

型番

0109-88-21-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
重量(kg)
寸法(mm)
仕様
品目
型式
精度
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0109-88-21-31

-10~+50
-
約0.12
外形:約150×80×30
サンプリング:10秒、電池寿命:約1年、電源:単4乾電池×1個
デジタル最高最低・温度計
TD-8155
±1℃以内(0~50℃)、±2℃以内(左記範囲以外)
外枠:ABS樹脂
1台

1個

2,323( 2,555円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在温度・最高/最低温度を同時に表示します
・お部屋などの温度管理に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル最高最低温度計 -10~50℃の型番0109-88-21-31のページです。
型番0109-88-21-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル最高最低温度計 -10~50℃

デジタル最高最低温度計 -10~50℃

    ミニマックス II型 最高最低温度計

    ミニマックス II型 最高最低温度計

      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

        温湿度センサ

        温湿度センサ

          赤外線放射温度計 大型液晶表示

          赤外線放射温度計 大型液晶表示

            ボタン型温度ロガー

            ボタン型温度ロガー

              デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

              デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

                USB対応型温湿度データロガー

                USB対応型温湿度データロガー

                  冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                  冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                    防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                    防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                      4chデジタル温度計

                      4chデジタル温度計

                        メーカー 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス シグネット ケニス マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 熱研 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO)
                        通常価格 2,323円 5,099円 47,263円 16,000円 16,050円 16,335円 2,500円 23,728円 3,233円 8,058円 29,615円
                        通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   4日目   7日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目  
                        商品タイプ 温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 放射温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計
                        内容量 1台 - - - - - - - - 1台 -

                        デジタル最高最低温度計 -10~50℃のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました