(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計 最高・最低アラーム付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計 最高・最低アラーム付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,600円 ~ 33,821円
税込価格
16,060円 ~ 37,203円

【特長】 ・-10~110℃。一般の家庭はもちろん、冷凍食品の保存や加工時の温...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
0359-70-24-14
型式SK-1260
測定温度-30.0~199.9℃(サーミスタ)-99.9~1250℃(熱電対)
分解能Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃/0.1℃熱電対(SK):-99.9~199.9℃/0.1℃       200~1250℃/1℃
本体精度サーミスタ:±0.2℃熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃    ±0.5℃/-99.9~-0.1℃    ±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃
センサー精度サーミスタ:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃      ±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃熱電対(K熱電対クラス1)JIS:±1.5℃/-40℃以上375℃未満               ±0.004・ITI/375℃以上1000℃未満              (センサー精度はオプションセンサーのクラスにより異なります。)
電源単4マンガン乾電池(R03)4本、またはACアダプター(MC-AD06150-1)別売
付属品K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本、単4マンガン乾電池(R03)4本、取扱説明書1部、ソフトケース1個
寸法・重量66×25×175Hmm/約200g(乾電池含む)
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
詳細タイプ
品番
仕様
品目
型式
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~+200
-
外形:42×187×24
表面センサーセット
-
電源:006P9Vアルカリ電池×1本、分解能:0.1℃(at-99.9~-199.9℃)、1℃(左記以外範囲)
デジタル温度計
TA410AB
読取値の0.3%+1℃
1組

1個

33,821( 37,203円 )

5日目

-99.9~+1200
-
外形:42×187×24
本体のみ
-
電源:006P9Vアルカリ電池×1本、分解能:0.1℃(at-99.9~-199.9℃)、1℃(左記以外範囲)
デジタル温度計
TA410-110
読取値の0.3%+1℃
1台

1個

24,354( 26,789円 )

5日目

-73.3~1371
約0.24(乾電池含む)
-
指示計のみ
8014-03
電源:単4乾電池R03×6個(SK-1120はアルカリ電池添付)、表示分解能:0.1℃、測定サンプリング:約0.5sec
-
-
-50~0.0℃:(0.5%rdg+1)℃:0.1~1000℃:(0.3%rdg+1)℃:1001~1300℃:(0.5%rdg+1)℃(表示分解能0.1のとき)
1台

1個

14,600( 16,060円 )

19日目

-203.3~1368
約0.255(乾電池含む)
本体(W)72×(H)151×(D)35
指示計のみ
8014-04
電源:単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用ください)、表示分解能:0.1℃/1℃(切り換え機能付)、測定サンプリング:約0.5sec
-
-
-50~0.0℃:(0.5%rdg+1)℃:0.1~1000℃:(0.3%rdg+1)℃:1001~1300℃:(0.5%rdg+1)℃:(表示分解能0.1のとき)
1台

1個

16,177( 17,795円 )

19日目

-99.9~1250(熱電対) / -30~199.9(サーミスタ)
約0.200(乾電池含む)
66×25×175H
指示計のみ
-
-
-
SK-1260
本体:サーミスタ:±0.2℃熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃:±0.5℃/-99.9~-0.1℃:±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃
1台

1個

23,268( 25,595円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-10~110℃。一般の家庭はもちろん、冷凍食品の保存や加工時の温度管理など使用目的に合わせてお選びください。最高・最低アラーム付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計 最高・最低アラーム付

デジタル温度計 最高・最低アラーム付

    デジタル最高最低温度計 -10~50℃

    デジタル最高最低温度計 -10~50℃

      SK-1260指示計のみ

      SK-1260指示計のみ

        防水デジタル温度計 CT-419WP

        防水デジタル温度計 CT-419WP

          組込み型温度計 AD-5658

          組込み型温度計 AD-5658

            ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

            ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

              ロガー(温湿度タイプ)

              ロガー(温湿度タイプ)

                メルトマーク屋外対応型不可逆性

                メルトマーク屋外対応型不可逆性

                  データロガー4チャンネル温度計

                  データロガー4チャンネル温度計

                    冷蔵庫用温度計ポリス

                    冷蔵庫用温度計ポリス

                      クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                      クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                          データロガー(温度タイプ)

                          データロガー(温度タイプ)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 カスタム エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 テストー 日油技研工業 カスタム 佐藤計量器製作所 T&D 熱研 テストー
                            通常価格 14,600円 2,323円 21,259円 3,524円 2,000円 15,881円 53,883円 4,808円 29,100円 5,317円 32,742円 6,060円 8,500円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 中心温度計 組み込み型温度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計 - 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー)

                            デジタル温度計 最高・最低アラーム付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました