(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0540-72-06-04
デジタル温湿度計 東京硝子器械 温湿度計(計測用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,130円
税込単価
27,643円

【特長】 ・温度、湿度のほか湿球温度も測定可能 ・空調・室内環境測定用に最適な...

詳細情報を確認する

型番

0540-72-06-04 解除

Loading...

製品仕様
0359-70-24-13
型式PC-7980GTI
測定範囲温度:-9.9~50.0℃
湿度:20~90%rh
仕様測定精度:
温度/±1.0(at10~40℃)、±1.5℃(左記以外) 
湿度/±5%rh(at20~30℃、40~70%rh)、±8%rh(左記以外)
熱中症計:暑さ指数WBGT(演算表示)/5段階LCD表示 
季節インフルエンザ:絶対湿度(演算表示)/3段階LCD表示 
電源:単4形電池2本 
電池寿命:約1年(室温、湿度50%rh雰囲気にて)
材質:ABS樹脂・アクリル樹脂 
寸法:約(W)100×(H)120×(D)17㎜ 
質量:約143g(電池含む)
  
0525-88-08-12/0525-88-08-13
型式TT-559
測定範囲温度:-5.0~50.0℃
湿度:20~95%RH
カラーグレー(0525-88-08-12)
オレンジ(0525-88-08-13)
仕様表示内容:時計、日時・曜日・温度、湿度、快適レベル(3段階)、最高・最低温度、最高・最低湿度、アラーム
電池寿命:約1年 
電源:DC1.5V(単4形乾電池×1本) 
主な材質:
本体/ABS、レンズ/PMMA
外形寸法:W75×D30×H132㎜ 
質量:約168g(電池含)
   
0540-72-06-04
型式testo610
測定範囲5~95%RH -10~+50℃
仕様精度:±0.5℃(温度)、±2.5%RH(湿度) 分解能:0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) 計測頻度:1回/秒 外形寸法(mm):119×46×25H  重量(kg):90g(電池を含む)
電源:単4乾電池 2個
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池2個
 
0540-72-06-11
品目デジタル温湿度計
本体のみ
型式testo635-1
仕様動作温度:-20~+50℃
本体寸法:74×46×220Hmm
重量:428g
電源:単3乾電池×3
標準付属品:乾電池、出荷検査書
 
0540-72-06-12
本体のみ
型式testo635-2
摘要ソフト、USBケーブル付き
仕様動作温度:-20~+50℃  本体寸法(mm):74×46×220H
重量(g):428 電源:単3乾電池3本 
標準付属品:メモリ機能、データ解析ソフト、USBケーブル、乾電池、出荷検査書
 
0359-70-22-82
型番8134-00
表示範囲温度:-12.0℃~62.0℃ 
湿度:0%rh~100%rh 
湿球温度(WB):-13.4℃~59.9℃
測定範囲温度:0.0℃~50.0℃ 
湿度:10%rh~95%rh 
湿球温度(WB):温度・湿度の測定範囲において演算表示
測定精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 
湿度:±3%rh(at10℃~40℃)
±5%rh
分解能温度:0.1℃ 
湿度:0.1%rh 
湿球温度(WB):0.1℃
測定サンプリング約1秒
保存温度-10℃~50℃
電源単4形アルカリ乾電池 LR03 4個
電池寿命バックライトON 約60時間 
バックライトOFF 約200時間
材質指示計:ABS樹脂 
プローブ:ABS樹脂
寸法指示計:168(H)×68(W)×31(D)mm
質量:約190g(電池含む) 
プローブ:φ14(先端部)×(L)=220mm
コード長:510mm
質量:約83g(コード含む)
付属品単4アルカリ乾電池 LR03 4個
取扱説明書 1冊、試験成績書 1枚
収納ケース 1個
商品情報を表示

0540-72-06-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
重量(kg)
寸法(mm)
品番
仕様
品目
型式
精度
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0540-72-06-04

-10~+50
5~95
0.09(電池を含む)
外形:119×46×25H
-
-
分解能:0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、計測頻度:1回/秒、電源:単4乾電池2個、付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池2個
-
testo610
±0.5℃(温度)、±2.5%RH(湿度):
-
1台

1個

25,130( 27,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度、湿度のほか湿球温度も測定可能
・空調・室内環境測定用に最適な多機能(温度・湿度・湿球温度表示)温湿度計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 東京硝子器械の型番0540-72-06-04のページです。
型番0540-72-06-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計 東京硝子器械

デジタル温湿度計 東京硝子器械

    熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

    熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

      O-285 室内・室外温度計

      O-285 室内・室外温度計

        A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

        A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

          デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

          デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

            温湿度SDデータレコーダー

            温湿度SDデータレコーダー

              デジタル温湿度計 ADシリーズ

              デジタル温湿度計 ADシリーズ

                壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                  時計付き内外温湿度計 AD-5682

                  時計付き内外温湿度計 AD-5682

                    熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                    熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                      多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                      多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                        温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                        温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                          A&D 温度データー・ロガー

                          A&D 温度データー・ロガー

                            メーカー 東京硝子器械 マザーツール ドリテック 三商 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ 熱研 アズワン 三商
                            通常価格 4,547円 4,418円 2,533円 2,900円 9,090円 14,220円 4,334円 8,835円 3,800円 3,387円 3,800円 38,431円 8,000円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目~   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計 熱中症指数モニター 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 熱中症指数モニター - 熱中症指数モニター - 熱中症指数モニター 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー)

                            デジタル温湿度計 東京硝子器械のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-22-82
                            0359-70-24-13
                            0540-72-06-11
                            0540-72-06-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            測定湿度範囲
                            (%RH)
                            重量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            品番 仕様 品目 型式 精度 材質 内容量

                            31,443円

                            ( 34,587円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0~5010~95-指示計:168(H)×68(W)×31(D) 、プローブ:φ14(先端部)×(L)=220-8134-00----指示計:ABS樹脂:1台

                            4,547円

                            ( 5,002円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -9.9~5020~90約0.143(電池含む)約(W)100×(H)120×(D)17----PC-7980GTI-ABS樹脂・アクリル樹脂1台

                            63,154円

                            ( 69,469円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -20~+50-0.428本体:74×46×220H--電源:単3乾電池×3、標準付属品:乾電池、出荷検査書デジタル温湿度計testo635-1--1台

                            88,762円

                            ( 97,638円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -20~+50-0.428本体:74×46×220H--標準付属品:メモリ機能、データ解析ソフト、USBケーブル、乾電池、出荷検査書-testo635-2--1台

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました