(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティック露点計 605-H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スティック露点計 605-H1

通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

【特長】 ・胸ポケットに入るくらい小型でリーズナブルな温湿度計です ・小さくて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結露チェッカー
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 重量(kg):
    0.075(電池含む)
  • 仕様:
    分解能:0.1℃、0.1%RH、電源:単4電池3個
  • 型式:
    testo605-H1
  • 精度:
    ±0.5℃、±3%RH、計測範囲:5~95%RH、0~+50℃、-20~+50℃td(露点)
  • 内容量:
    1台

型番

0540-72-08-02 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0540-72-08-02

1台

1個

20,000( 22,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸ポケットに入るくらい小型でリーズナブルな温湿度計です
・小さくても高性能、高精度、長期安定性に優れています
・表示部は回転可能で、露点演算機能付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティック露点計 605-H1の型番0540-72-08-02のページです。
型番0540-72-08-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティック露点計 605-H1

スティック露点計 605-H1

    温湿度計(スティックタイプ)

    温湿度計(スティックタイプ)

      テストー 605-H1 スティック型 温湿度計

      テストー 605-H1 スティック型 温湿度計

        testo605-H1 スティック型温湿度計

        testo605-H1 スティック型温湿度計

          Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計

          Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計

            スティック型表面温度計 testo905-T2

            スティック型表面温度計 testo905-T2

              Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

              Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

                デジタル中心温度計 MT-806

                デジタル中心温度計 MT-806

                  表面温度計 凹凸対応 905-T2

                  表面温度計 凹凸対応 905-T2

                    防水放射温度計

                    防水放射温度計

                      ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                      ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                        白金デジタル温度計 MT-851

                        白金デジタル温度計 MT-851

                          室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

                          室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

                            メーカー 東京硝子器械 テストー 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 三商 マザーツール アズワン アズワン 熱研 アズワン アズワン
                            通常価格 20,000円 19,709円 18,000円 19,896円 17,000円 18,873円 12,000円 4,400円 18,288円 13,793円 8,058円 18,278円 1,950円
                            通常出荷日 7日目   1日目   4日目   1日目   3日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 結露チェッカー 温湿度計 - - - 温度計 - 中心温度計 - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 5~95 - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 0.075(電池含む) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 分解能:0.1℃、0.1%RH、電源:単4電池3個 - - - - 分解能:0.1℃、電源:単4電池 3個、バッテリー寿命:1000時間 - - - - - - -
                            型式 testo605-H1 - - - - testo905-T2 - - - - - - -

                            スティック露点計 605-H1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました