(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

通常単価(税別)
147,990円
税込単価
162,789円

【特長】 ・コードレスタイプのLED(文字高57mm)温湿度表示器です ・指示...

詳細情報を確認する

型番

0359-70-22-79 解除

Loading...

製品仕様
0359-70-22-79
型番8102-00
表示7セグメントLED 文字高約57mm
表示範囲温度:-10.0~60.0℃
湿度:5.0~99.9%rh(測定範囲は接続するセンサで異なります。)
表示精度±(0.1+1digit)
無線周波数2.4GHz帯(特定小電力無線)
通信距離見通し距離約70m(設置環境で異なります。)
使用環境0~50℃ 85%rh以下
警報出力温度・湿度 上限または下限1接点 無電圧接点出力
接点容量:AC/DC280V 100mA
電源専用ACアダプタ(付属品)
寸法(W)360×(H)202×(D)85mm
質量:約3.7kg
付属品ACアダプタ 1個、取扱説明書 1冊
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-22-79

1台

1個

147,990( 162,789円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスタイプのLED(文字高57mm)温湿度表示器です
・指示計部とセンサー部の配線が不要なため設置が容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRHの型番0359-70-22-79のページです。
型番0359-70-22-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

    温湿度表示器 LED 文字高約57mm

    温湿度表示器 LED 文字高約57mm

      温湿度表示器 LED

      温湿度表示器 LED

        温度表示器

        温度表示器

          温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

          温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

            ソーラーデジタル温度計 SN-120

            ソーラーデジタル温度計 SN-120

              冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

              冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

                照度紫外線センサ ISA-3151

                照度紫外線センサ ISA-3151

                  ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                  ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                    ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                    ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                      壁掛型隔測式温度計

                      壁掛型隔測式温度計

                        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                          おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                          おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 熱研 熱研 T&D チノー 熱研 東京硝子器械 T&D ケニス
                            通常価格 147,990円 120,825円 140,936円 131,016円 74,977円 6,000円 5,052円 16,067円 9,994円 6,060円 22,732円 35,000円 47,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   1日目   6日目   5日目   6日目   8日目   6日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) -10~60(接続するセンサで異なります。) - - - -20.0~60.0 -50.0~+70.0 -59.9~+99.9 - -10~45 -50.0~+70.0 - 0~55(サーミスタ) -25~70(分解能:0.1)
                            測定湿度範囲(%RH) 5~99.9 5~99.9 - - - - - - 5~95 - - 10~95 0~99(分解能:0.1)
                            重量(kg) 約3.7 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) (W)360×(H)202×(D)85 - - - - - - - - - - - -

                            佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました