(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BM式温度計 BM-T-75S

型番:0359-70-26-37
BM式温度計 BM-T-75S 温度計

通常単価(税別)
13,400円
税込単価
14,740円

【特長】 ・ダイヤル径φ75、感温部をケース裏面に配置した(裏出し型)、ステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 外径(φ):
    ケース外径:80mm
  • 寸法(mm):
    感温部長:φ80、ダイヤル径:φ75、感温部直径:φ8
  • 材質:
    カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304
  • 内容量:
    1本

型番

0359-70-26-37 解除

Loading...

商品情報を表示

0359-70-26-37の仕様・寸法情報

商品タイプ温度計外径(φ)ケース外径:80mm
寸法(mm)感温部長:φ80、ダイヤル径:φ75、感温部直径:φ8品番2110-10
仕様標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当材質カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304
内容量1本 - -

型番リスト

型番
品番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-26-37

2110-10
標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当
1本

1個

13,400( 14,740円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル径φ75、感温部をケース裏面に配置した(裏出し型)、ステンレスケースのバイメタル式温度計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BM式温度計 BM-T-75Sの型番0359-70-26-37のページです。
型番0359-70-26-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM式温度計 BM-T-75S

BM式温度計 BM-T-75S

    BM式温度計 BM-S-90S

    BM式温度計 BM-S-90S

      隔測温度計

      隔測温度計

        バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

        バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

          バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

          バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

            ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ

            ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ

              データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ

              データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン
                通常価格 11,900円 21,881円 20,830円 15,101円 11,770円 2,900円 9,300円
                通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~  
                商品タイプ 温度計 温度計 温度計(設置式) - 温度計(設置式) - -
                外径(φ) ケース外径:80mm ケース外径:103mm - - - - -
                寸法(mm) 感温部長:φ80、ダイヤル径:φ75、感温部直径:φ8 - - - - - -
                材質 カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304 カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304 - - - - -
                内容量 1本 1本 - - - - -

                BM式温度計 BM-T-75Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0359-70-26-38
                0359-70-26-39
                0359-70-26-40
                0359-70-26-41
                0359-70-26-42
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                品番 仕様 内容量

                13,400円

                ( 14,740円 )
                1個 -

                5日目

                2110-12標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当-

                14,100円

                ( 15,510円 )
                1個 -

                5日目

                2110-14標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当-

                11,900円

                ( 13,090円 )
                1個 -

                5日目

                2110-20標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当-

                11,900円

                ( 13,090円 )
                1個 -

                5日目

                2110-22標準取付ネジ:R(PT)1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当-

                12,400円

                ( 13,640円 )
                1個 -

                5日目

                2110-24標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:2kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当-
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                品番 仕様 内容量

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト