(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

810PT用低温センサ グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

810PT用低温センサ グリップ

通常価格(税別)
48,622円 ~ 54,997円
税込価格
53,484円 ~ 60,497円

高分解能で高精度測定が可能です。精度を求める温度設定や、実用器の基準として最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 品目:
    精密型デジタル温度計
  • 精度:
    ±0.10℃
  • 材質:
    感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
重量(kg)
寸法(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-100~50
約0.208
感温部(φ3.2×250:先丸)、握り手部(φ18×107)、コード(約1.5m)
S810PT-30
1本

1個

54,997( 60,497円 )

5日目

0~200
約0.208
感温部(φ3.2×250:先丸)、握り手部(φ18×107)、コード(約1.5m)
S810PT-32
1本

1個

48,622( 53,484円 )

5日目

150~360
約0.21
感温部(φ3.2×300:先丸)、握り手部(φ18×107)、コード(約1.5m)
S810PT-34
1本

1個

48,622( 53,484円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高分解能で高精度測定が可能です。
精度を求める温度設定や、実用器の基準として最適です。
測定範囲:-100~360℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

810PT用低温センサ グリップ

810PT用低温センサ グリップ

    810PT用低温センサ スリーブ

    810PT用低温センサ スリーブ

      堆肥用センサー MC-K7108

      堆肥用センサー MC-K7108

        高温用温湿度プローブ

        高温用温湿度プローブ

          温湿度センサ

          温湿度センサ

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

              佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

              佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                空気温度センサー TA410-3

                空気温度センサー TA410-3

                  ふっ素樹脂センサ TR-5101

                  ふっ素樹脂センサ TR-5101

                    K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                    K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                        カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                        カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

                          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 T&D 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 三商
                            通常価格 48,622円 46,922円 24,122円 96,522円 16,000円 15,685円 21,958円 8,756円 3,636円 13,600円 12,052円 12,100円 16,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   7日目   5日目   6日目   1日目   7日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温湿度計 その他アクセサリ - 熱感知センサー 熱感知センサー - - 熱感知センサー - -
                            防滴・防水機能 防水 - - - なし - - - - - - - -
                            品目 精密型デジタル温度計 精密型デジタル温度計 - - - - - デジタル温度計 - - - - -
                            精度 ±0.10℃ ±0.10℃ クラス2 温度:±0.2℃湿度:±2%RH(+2~98%RH) - - - - - - - - -
                            材質 感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆 感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆 - - - - - - - - - - -

                            810PT用低温センサ グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました