(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BM式温度計 BM-S-90S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-25-60
BM式温度計 BM-S-90S 温度計

通常単価(税別)
23,737円
税込単価
26,111円

【特長】 ・ダイヤル径φ90、感温部をケース底面に配置した(下出し型)、ステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 外径(φ):
    ケース外径:103mm
  • 材質:
    カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304
  • 内容量:
    1本

型番

0359-70-25-60 解除

Loading...

商品情報を表示

0359-70-25-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
品番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-25-60

-30~5
2030-26
標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2
1本

1個

23,737( 26,111円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル径φ90、感温部をケース底面に配置した(下出し型)、ステンレスケースのバイメタル式温度計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BM式温度計 BM-S-90Sの型番0359-70-25-60のページです。
型番0359-70-25-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM式温度計 BM-S-90S

BM式温度計 BM-S-90S

    BM式温度計 BM-T-75S

    BM式温度計 BM-T-75S

      隔測式温度計 LB-150S

      隔測式温度計 LB-150S

        隔測温度計

        隔測温度計

          バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

          バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

            バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

            バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

              0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

              0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 エスコ エスコ アズワン エスコ
                通常価格 21,881円 11,900円 46,700円 20,830円 11,680円 12,863円 12,910円
                通常出荷日 5日目   5日目   7日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目  
                商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温度計(設置式) 温度計(設置式) - -
                防滴・防水機能 防水 - - 防滴 なし - -
                外径(φ) ケース外径:103mm ケース外径:80mm - - - - -
                材質 カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304 カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304 - - - - -
                内容量 1本 1本 - - - - -

                BM式温度計 BM-S-90Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0359-70-25-57
                0359-70-25-58
                0359-70-25-59
                0359-70-25-61
                0359-70-25-62
                0359-70-25-63
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                測定温度範囲
                (℃)
                品番 仕様 内容量

                23,273円

                ( 25,600円 )
                1個 -

                5日目

                -30~502030-20標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2-

                23,273円

                ( 25,600円 )
                1個 -

                5日目

                -30~502030-22標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2-

                23,582円

                ( 25,940円 )
                1個 -

                5日目

                -30~502030-24標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2-

                21,881円

                ( 24,069円 )
                1個 -

                5日目

                0~1002030-40標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2-

                21,881円

                ( 24,069円 )
                1個 -

                5日目

                0~1002030-42標準取付ネジ:R(PT)1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2、防水性:JIS:C:0920:IPX1相当-

                22,268円

                ( 24,495円 )
                1個 -

                5日目

                0~1002030-44標準取付ネジ:PT1/2、ネジ部耐圧:5kgf/cm^2-

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました