(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

湿度インジケータ 300枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

湿度インジケータ 300枚【300個入り】

通常単価(税別)
31,804円
税込単価
34,984円

【特長】 ・6点表示(-34)と3点表示(-35、-36、-37)カードタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 仕様:
    発色色調:青→ピンク、RoHS対応
  • 精度:
    ±5%RH(at25℃)
  • 材質:
    100%バージンパルプ
  • 内容量:
    1袋(300枚入)

(i)ご注意

  • 可能な限り梱包容器の中に乾燥剤と一緒に密封してください。
    水気、アンモニアガスを避け、乾燥した冷暗所に保管してください。

型番

0014-55-97-37 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定湿度範囲(%RH)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0014-55-97-37

30、40、50
PH13V/30-50Br
1袋(300枚入)

1パック

300個入り

31,804( 34,984円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6点表示(-34)と3点表示(-35、-36、-37)カードタイプです
・湿度管理が必要な半導体、部品材料や精密機器等の輸送や保管に最適です
・品名:湿度インジケーター (可逆)

(i)ご注意

  • 可能な限り梱包容器の中に乾燥剤と一緒に密封してください。
    水気、アンモニアガスを避け、乾燥した冷暗所に保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

湿度インジケータ 300枚の型番0014-55-97-37のページです。
型番0014-55-97-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

湿度インジケータ 300枚

湿度インジケータ 300枚

    湿度インジケータ

    湿度インジケータ

      サーモラベル ミニ

      サーモラベル ミニ

        サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ

        サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ

          AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

          AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

            温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

            温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

              SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

              SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

                デジタル温湿度計 HT-700

                デジタル温湿度計 HT-700

                  サーモラベル 3E

                  サーモラベル 3E

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                      サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入

                      サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入

                        温度計 2チャンネル同時表示

                        温度計 2チャンネル同時表示

                          メーカー 東京硝子器械 アセイ工業 日油技研工業 日油技研工業 チノー 佐藤計量器製作所 マザーツール アイ電子技研 ケニス マザーツール アズワン ライン精機
                          通常価格 31,804円 15,650円 5,633円 2,340円 306,001円 46,200円 50,416円 130,000円 4,845円 20,239円 4,592円 17,861円
                          通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   2日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          商品タイプ 温湿度計 その他アクセサリ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温度管理用示温材 温湿度記録計(ロガー) - 中心温度計
                          仕様 発色色調:青→ピンク、RoHS対応 - - - - - - - - - - -
                          精度 ±5%RH(at25℃) - - - - - - - - - - -
                          材質 100%バージンパルプ - - - - - - - - - - -
                          内容量 1袋(300枚入) - - - - - - - - - - -

                          湿度インジケータ 300枚のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0014-55-97-35
                          0014-55-97-36
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定湿度範囲
                          (%RH)
                          型式 内容量

                          31,804円

                          ( 34,984円 )

                          300個入り

                          1パック -

                          9日目

                          10、20、30PH13V/10-30Br-

                          31,804円

                          ( 34,984円 )

                          300個入り

                          1パック -

                          9日目

                          20、30、40PH13V/20-40Br-

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました