(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BM式表面温度計 サーモペッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-70-25-87
BM式表面温度計 サーモペッター 温度計

通常単価(税別)
16,778円
税込単価
18,456円

被測温物の表面温度を測定する温度計です。マグネット付です。目盛範囲:0~200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 重量(kg):
    約0.105
  • 外径(φ):
    ケース外径:64×(t)16mm
  • 寸法(mm):
    感温部:φ25×(t)7
  • 材質:
    銅合金、Crメッキ、ガラス(透明板)、ステンレス
  • 内容量:
    1本

型番

0359-70-25-87 解除

Loading...

商品情報を表示

0359-70-25-87 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
1目盛(℃)
品番
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-70-25-87

0~400
5
2340-40
±5℃
1本

1個

16,778( 18,456円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被測温物の表面温度を測定する温度計です。
マグネット付です。
目盛範囲:0~200℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BM式表面温度計 サーモペッターの型番0359-70-25-87のページです。
型番0359-70-25-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM式表面温度計 サーモペッター

BM式表面温度計 サーモペッター

    バイメタル式表面温度計 サーモペッター

    バイメタル式表面温度計 サーモペッター

      表面温度センサー TA410-1

      表面温度センサー TA410-1

        K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

        K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

          ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

          ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

            壁面表面サーミスタ温度プローブ

            壁面表面サーミスタ温度プローブ

              厨房用温湿度計 SN-909

              厨房用温湿度計 SN-909

                K熱電対表面温度センサ

                K熱電対表面温度センサ

                  堆肥用センサー MC-K7108

                  堆肥用センサー MC-K7108

                    デジタル温度計用センサー LK-500

                    デジタル温度計用センサー LK-500

                      内部温度センサー TA410-2

                      内部温度センサー TA410-2

                        温度計ホルダー 0161-53-21-01

                        温度計ホルダー 0161-53-21-01

                          K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                          K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                            メーカー 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 安立計器 テストー 熱研 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 テストー
                            通常価格 16,392円 14,502円 10,541円 21,626円 24,399円 13,000円 2,700円 11,534円 24,122円 23,100円 5,861円 2,020円 30,999円
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目~   5日目   2日目   5日目   6日目   19日目  
                            商品タイプ 温度計 - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度計 熱感知センサー 温度計 - 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー
                            重量(kg) 約0.105 - - - - - - - - - - - -
                            外径(φ) ケース外径:64×(t)16mm - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 感温部:φ25×(t)7 - - - - - - - 先端:φ8.0×L900 - - - -
                            材質 銅合金、Crメッキ、ガラス(透明板)、ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            BM式表面温度計 サーモペッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0359-70-25-86
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            1目盛
                            (℃)
                            品番 精度 内容量

                            16,392円

                            ( 18,031円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0~20022340-20±2℃(150~200℃)±4℃-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました