(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートテストハンマー R-7500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリートテストハンマー R-7500

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
251,500円 241,943円
税込単価
276,650円 266,137円

【特長】・打撃回数(N)、反撥値(R)、平均値(R)、打撃角度(α=-90°、...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(N):
    Fc-10.0~70.0N/mm^2
  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 外形寸法(mm):
    103×355×109H
  • 表示方式:
    LCD表示方式
  • 記録方式:
    感熱シリアルドット方式
  • 衝撃エネルギー(N・m):
    2207
  • 仕様:
    システム:反撥硬度式、アンビル基準値:80±2反撥度(R)
  • 質量(Kg):
    1.8
  • 電源(V):
    単3(1.5V)電池4個
  • 付属品:
    砥石、記録紙6本、電池4個、取扱説明書、携帯ケース
  • 内容量:
    1台

型番

0348-65-11-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0348-65-11-21

1台

1個

251,500円

241,943

( 266,137円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃回数(N)、反撥値(R)、平均値(R)、打撃角度(α=-90°、0、90°)をデジタルで自動的に表示、記録し、コンクリートの圧縮強度を正確に、迅速、簡便に推定可能、さらに耐久性に優れた国産標準テスト器です
・粉塵の侵入を防ぐブリーザー機能付で、長期の安定精度を保持しています
・JIS A1155(規格機器名:リバウンドハンマー)、JSCE-G504(土木学会基準)、JSMS(日本材料試験協会指針)、DIN1048(ドイツ規格)、BS4408(英国指針)、ASTMC805(米国規格)、RILEM(国際材料構造試験研究機関連合指針)など多くの指針や規格に広く適用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンクリートテストハンマー R-7500の型番0348-65-11-21のページです。
型番0348-65-11-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリートテストハンマー R-7500

コンクリートテストハンマー R-7500

    ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N

    ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N

      スモールチャック SCシリーズ

      スモールチャック SCシリーズ

        ローラーチャック

        ローラーチャック

          両ビラキバイス モデル-220

          両ビラキバイス モデル-220

            小型両ビラキバイス

            小型両ビラキバイス

              卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

              卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

                万能型チャック

                万能型チャック

                  縦型電動計測スタンド

                  縦型電動計測スタンド

                    フォースゲージ FG-20KG

                    フォースゲージ FG-20KG

                      メーカー 東京硝子器械 イマダ イマダ イマダ アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング エー・アンド・デイ アイコーエンジニアリング イマダ 東京硝子器械
                      通常価格 251,500円 133,209円 10,875円 22,388円 141,573円 54,000円 298,289円 62,328円 231,883円 77,653円
                      通常出荷日 19日目   11日目   1日目~   10日目~   3日目   15日目   7日目~   13日目   12日目~   5日目  
                      測定範囲(N) Fc-10.0~70.0N/mm^2 - - - - - 0~500 - - -
                      商品タイプ デジタル 関連品 - - - - デジタル - デジタル -
                      外形寸法(mm) 103×355×109H - - - - - - - - -
                      表示方式 LCD表示方式 - - - - - - - - -
                      記録方式 感熱シリアルドット方式 - - - - - - - - -

                      コンクリートテストハンマー R-7500のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました