(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLIR ResearchIR ソフトウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FLIR ResearchIR ソフトウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318,747円
税込単価
350,622円

FLIR用ソフトウェアです。【特長】・カメラと簡単に接続できます。・赤外線画像...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    解析ソフトウエア
  • 画像表示:
    画像表示は縮尺を調整可能で、カラー/グレースケールのパレットも選択できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は解析ソフトウェアのイメージ画像です。

型番

RESEARCH-IR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RESEARCH-IR

1個

318,747( 350,622円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FLIR用ソフトウェアです。
【特長】
・カメラと簡単に接続できます。
・赤外線画像またはムービーの録画可能です。
・報告書用に表、グラフ、図を作成できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は解析ソフトウェアのイメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLIR ResearchIR ソフトウェアの型番RESEARCH-IRのページです。
型番RESEARCH-IRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FLIR ResearchIR ソフトウェア

FLIR ResearchIR ソフトウェア

    過熱防止器

    過熱防止器

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

        監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

        監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

            小型温度調節ユニットI型(A)

            小型温度調節ユニットI型(A)

              薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

              薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

                AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

                AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

                  Fine 温度調節器 FHP-101

                  Fine 温度調節器 FHP-101

                    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

                    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

                      風速風温計

                      風速風温計

                        CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

                        CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

                          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

                          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

                            メーカー FLIR 東京硝子器械 チノー チノー チノー 東京硝子器械 安立計器 チノー 東京硝子器械 チノー エスコ チノー チノー
                            通常価格 318,747円 33,666円 33,327円 35,000円 15,993円 115,437円 20,645円 306,054円 57,601円 25,830円 19,290円 171,429円 171,429円
                            通常出荷日 19日目   9日目   1日目~   39日目   1日目   61日目   8日目   18日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   18日目   18日目  
                            商品タイプ 解析ソフトウエア その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) - 熱感知センサー 温湿度記録計 - 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計 温湿度記録計
                            画像表示 画像表示は縮尺を調整可能で、カラー/グレースケールのパレットも選択できます。 - - - - - - - - - - - -

                            FLIR ResearchIR ソフトウェアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました